Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comDisplayPort naar DVI kabel - 1920x1200 - M/M - 1,8 m - set van 10
DVI adapterkabel | multi-scherm oplossing | plug & play connectiviteit | bulkverpakking
Productcode: DP2DVIMM6X10
- Verminder warboel aan kabels met een DisplayPort naar DVI adapter en kabel in één
- Verhoog uw productiviteit door een tweede scherm aan uw werkplek toe te voegen
- Geniet van haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning voor high-definition videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p
- Probleemloze instelling met plug & play installatie
- Handige multi-pack oplossing voor eenvoudig gebruik
Met deze set van 10 DisplayPort naar DVI kabels kunt u uw DP uitgerust apparaten aansluiten op DVI schermen, tv's, of projectors tot een handige afstand van 1,8 m. De bulkverpakking biedt u een efficiënte oplossing aan voor meerdere implementaties.
Kristalheldere beeldkwaliteit
Deze DP naar DVI kabel biedt video-overdracht met een hoge bandbreedte en ondersteuning voor schermresoluties tot 1920x1200 of HDTV resoluties tot 1080p. De adapterkabel profiteert volledig van uw voor-DVI-geschikt scherm en benut de videomogelijkheden die in uw DisplayPort aansluiting zijn geïntegreerd — zodat elk detail met verbazingwekkende high-definition kan worden weergegeven.
Vereenvoudigde installatie
Deze 1,8 m lange DVI converterkabel biedt een directe aansluiting die een overvloed aan adapters en kabels elimineert; voor een nette, professionele installatie. Ook is de kabel gebruiksvriendelijk en heeft geen extra software of stuurprogramma's nodig, terwijl plug & play installatie wordt ondersteund.
Werkt met uw bestaande DVI schermen
Met deze DisplayPort (mannelijk) naar DVI (mannelijk) kabel is uw DP computer volledig compatibel met bestaande DVI schermen of schermen bij u thuis of op kantoor. U kunt de kabel gebruiken om een DVI scherm aan te sluiten of een extra scherm aan uw werkstation toe te voegen, om uw productiviteit te verhogen.
De DP2DVIMM6X10 heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
NB: Dit is een passieve adapterkabel waarvoor een DP++ poort (DisplayPort++) vereist is. Zo kunnen DVI- en HDMI-signalen ook door de poort geleid worden.
Toepassingen
- Sluit uw DVI scherm aan op een DisplayPort uitgerust apparaat met één kabel
- Voeg een extra scherm toe aan uw computersysteem
Productnummers
UPC Code
065030887809
Technische specificaties
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 3 Years | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Passief | |
Audio | Nee | |
AV-ingang | DisplayPort | |
AV-uitgang | DVI-D | |
Connectormateriaal | Nikkel | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestaties | ||
Ondersteunde resoluties | DVI: 1920x1200 / 60Hz | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk | |
Connector B | 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk | |
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Notitie | DP++ (DisplayPort++) poort op videokaart of videobron vereist. | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 38.000 | |
Gewicht product | 150.000 | |
Hoogte product | 15.000 | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 182.8 cm [72 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Package Height | 0.200 | |
Package Length | 450.000 | |
Package Width | 600.000 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 1800.000 | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 10 - DisplayPort naar DVI Kabel |
Verwante producten
DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort
DisplayPort naar DVI Actieve Adapter
Sluit een DVI-monitor aan op een computer met single-mode DisplayPort-uitgang
3 m DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter Kabel - M/M
Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort via een enkele kabel
DisplayPort naar DVI converterkabel - 91 cm - 1920x1200
Vermijd kabelwarboel door uw pc met deze korte adapterkabel direct op het scherm aan te sluiten
DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort
DisplayPort naar DVI dual link active video adapter / converter - DP naar DVI-D - 2560x1600
Sluit uw dual-link DVI-beeldscherm aan op een DisplayPort®-videobron voor toepassingen met hoge resolutie
Video DisplayPort DVI Adapter Converter
Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort
DisplayPort naar DVI kabel - 1920x1200 - M/M - 1,8 m - set van 10
DVI adapterkabel | multi-scherm oplossing | plug & play connectiviteit | bulkverpakking
91 cm DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - DP naar DVI 1920x1200 - zwart
Vermijd de warboel van veel kabels met een korte 91 cm DisplayPort-naar-DVI actieve adapter
Accessoires
1,8 m DVI-D Single Link monitor verleng kabel - M/F
Extend your DVI-D (single link) connection by 6ft
10 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F
Extend your DVI-D (single link) connection by 10ft
4,5 m DVI-D Single Link monitor verleng kabel - M/F
Extend your DVI-D (single link) connection by 15ft
15cm DVI-D Dual-Link Digitale Poortbeschermer Verlengkabel M/F
Verleng een DVI-D-poort met 15cm om onnodige belasting op de poort te voorkomen
15 ft DVI-D Dual Link Monitor Extension Cable - M/F
Extend the connection distance between your DVI-D digital devices by 15ft
1 ft DVI-D to DVI-D & HDMI Splitter Cable - M/F
Geef tegelijkertijd een DVI-D-signaal weer op een DVI- en een HDMI®-monitor
20cm HDMI naar DVI-D Video adapter kabel - M/F
Sluit een DVI-apparaat aan op met HDMI® uitgevoerd apparaat via een standaard DVI-D-kabel
HDMI naar DVI-D adapter - M/F
Sluit apparaten met DVI aan op apparaten met HDMI® ingeschakeld en omgekeerd
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
DP2DVIMM6X10_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.