StarTech.com

Draadloze presentatie afstandsbediening met groene laserpointer - presenter - 27 m

USB presentatie klikker | Mac & Windows® | pagina & volume controle | inclusief batterijen

Productcode: PRESREMOTEG

  • Richt de aandacht van uw publiek op specifieke content op het scherm, met de geïntegreerde laserpen
  • De schitterend groengekleurde laser zorgt voor meer zichtbaarheid op projectoren en LCD/LED HD schermen dan rode laserpennen
  • Communiceer met uw publiek, loop rond in de ruimte, met een draadloos bereik tot 27 m
Bekijk meer
  • Bedien uw presentatie met gemak met de intuïtieve drukknoppen, zonder dat extra software of stuurprogramma's vereist zijn
  • Presenteer vanaf elke plek: de afstandsbediening wordt geleverd in een houder en past netjes in een laptoptas
64,99 € EUR exc BTW
78,64 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Prestaties
Draadloze band 2,4 GHz
GOLFLENGTE 532 ± 10 nm
Max. afstand 27 m / 90 ft
Max. optisch vermogen 1 mW
Connector(en)
Type connector(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Dit is een klasse 2 laserproduct
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Activiteit (afstandsbediening)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)
Opslagtemperatuur 5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)
Vochtigheid 30%~80% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 31 mm [1.2 in]
Gewicht product 43 g [1.5 oz]
Hoogte product 2.5 cm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 13.4 cm [5.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 19 cm [7.5 in]
Package Width 96 mm [3.8 in]
Verpakkingsaantal 190
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - presentatie-afstandsbediening
2 - AAA-batterijen
1 - beschermende hoes
1 - handleiding

Certificaties

Verwante producten

Draadloze presentatie afstandsbediening met rode laserpointer - presenter - 27 m
PRESREMOTE
Draadloze presentatie afstandsbediening met rode laserpointer - presenter - 27 m

USB presentatie klikker | Mac & Windows® | inclusief batterijen

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW