StarTech.com

Draadloze presentatie afstandsbediening met rode laserpointer - presenter - 27 m

USB presentatie klikker | Mac & Windows® | inclusief batterijen

Productcode: PRESREMOTE

  • Communiceer met uw publiek en loop rond in de ruimte, met een draadloos bereik tot 27 m
  • Bedien uw presentatie met gemak met de intuïtieve drukknoppen, zonder dat extra software of stuurprogramma's vereist zijn
  • Richt de aandacht van uw publiek op specifieke content op het scherm, met de geïntegreerde laserpen
Bekijk meer
  • Inclusief beschermend opberghoesje en batterijen zodat u direct uw presentatie kunt starten
  • Met een slank, ergonomisch design
48,99 € EUR exc BTW
59,28 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Prestaties
GOLFLENGTE 650+20 mm
Max. afstand 27 m / 90 ft
Optisch vermogen 1 mW
Wireless Band 2.4 GHz
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Dit is een klasse 2 laserproduct
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)
Opslagtemperatuur 5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)
Vochtigheid 30%~80% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 31 mm [1.2 in]
Gewicht product 120 g [4.2 oz]
Hoogte product 2.5 cm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 13.4 cm [5.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 44 mm [1.7 in]
Package Length 19.5 cm [7.7 in]
Package Width 98 mm [3.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 180 g [6.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - presentatie-afstandsbediening
2 - AAA-batterijen
1 - beschermende hoes
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Draadloze presentatie afstandsbediening met groene laserpointer - presenter - 27 m
PRESREMOTEG
Draadloze presentatie afstandsbediening met groene laserpointer - presenter - 27 m

USB presentatie klikker | Mac & Windows® | pagina & volume controle | inclusief batterijen

64,99 € exc BTW
78,64 € inc BTW