StarTech.com

USB-C naar DisplayPort 1.2 kabel - bidirectioneel - 1 m

USB Type C adapter kabel | 4K 60Hz | Thunderbolt 3

Productcode: CDP2DP1MBD

  • Dankzij de veelzijdige, bidirectionele ondersteuning kunt u uw USB Type C (of DisplayPort) apparaten op een DisplayPort (of USB-C) scherm aansluiten
  • Compatibel met Thunderbolt 3 en USB 3.1 Type C poorten die DP Alt Mode ondersteunen
  • Verminder warboel aan kabels met een gecombineerde adapter en beeldschermkabel
Bekijk meer
  • Geniet van verbazingwekkende beeldkwaliteit  met ondersteuning van 4K 60Hz
  • Vastklikkende DisplayPort-connector zorgt voor een veilige aansluiting
36,99 € EUR exc BTW
44,76 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Ja
AV-ingang USB-C
DisplayPort - 1.2
AV-uitgang DisplayPort
USB-C
Chipsetcode Chrontel - CH7213C-BF
VIA Labs - VL170
Prestaties
Audiospecificaties DisplayPort - 7.1 kanaals audio
USB-C - 7.1 kanaals audio
Ondersteunde resoluties DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz
USB-C: 3840x2160 (4K) / 60Hz
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Video Revision DisplayPort 1.2
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps) Mannelijk Input
Connector B 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De maximumprestatie is afhankelijk van de specificaties van uw videobron en bestemming
Systeem- en kabelvereisten Uw USB-C apparaat moet DisplayPort Alt Mode ondersteunen om met deze kabel te kunnen werken
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 10%-85% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20.000
Gewicht product 47.000
Hoogte product 10.000
Kleur Zwart
Lengte product 100 cm [39.4 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 20.000
Package Length 225.000
Package Width 125.000
Verzendgewicht (verpakt) 51.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m USB-C naar DisplayPort 1.2 bidirectionele adapterkabel
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB-C naar DisplayPort 1.4 kabel - 8K 60Hz - 1 m
CDP2DP141MB
USB-C naar DisplayPort 1.4 kabel - 8K 60Hz - 1 m

USB-C video adapter kabel | Thunderbolt 3 compatibel | HBR3

54,99 € exc BTW
66,54 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1,8 m - 4K / 60 Hz
CDP2DPMM6B
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1,8 m - 4K / 60 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw DP over USB Type-C -computer direct en zonder extra adapters op een beeldscherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1m - 4K / 60 Hz
CDP2DPMM1MB
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1m - 4K / 60 Hz

Verwijder kabelwarboel door uw USB-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DP-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz
CDP2DP
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz

Sluit uw laptop met USB Type-C aan op een DisplayPort monitor of scherm

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz - wit
CDP2DPW
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een DisplayPort-scherm of -projector

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW
2 poorts USB-C naar DisplayPort MST hub - Multi-Monitor adapter - 4K 30HZ
MSTCDP122DP
2 poorts USB-C naar DisplayPort MST hub - Multi-Monitor adapter - 4K 30HZ

Dual monitor adapter | Windows® | Thunderbolt™ 3 compatibel

105,99 € exc BTW
128,25 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort multi-monitor video splitter - 3 poorts MST hub
MSTCDP123DP
USB-C naar DisplayPort multi-monitor video splitter - 3 poorts MST hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van drie onafhankelijke schermen op één USB Type-C poort

163,99 € exc BTW
198,43 € inc BTW
USB-C naar HDMI video adapter met USB Power Delivery - 4K 60Hz - wit
CDP2HDUCPW
USB-C naar HDMI video adapter met USB Power Delivery - 4K 60Hz - wit

Gebruik één USB Type-C poort van uw laptop om HDMI-video weer te geven en de laptop op te laden

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - wit - 4K 60Hz
CDP2HD4K60W
USB-C naar HDMI adapter - wit - 4K 60Hz

Sluit uw met USB Type-C uitgeruste laptop aan op een Ultra HD 60 Hz scherm of projector

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter met 4K 30Hz - zwart
CDP2HD
USB-C naar HDMI adapter met 4K 30Hz - zwart

USB Type-C™ naar HDMI converter | Thunderbolt™ 3 compatibel | DP Alt Mode

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit
CDP2HDW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapterkabel - 1m - 4K bij 30 Hz
CDP2HDMM1MB
USB-C naar HDMI adapterkabel - 1m - 4K bij 30 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar VGA kabel - 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
USB-C naar VGA kabel - 1m - 1920x1200

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW
1 m USB-C naar DVI kabel - 1920x1200 - zwart
CDP2DVIMM1MB
1 m USB-C naar DVI kabel - 1920x1200 - zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DVI-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz

Sluit uw MacBook, Chromebook of andere met USB -C uitgevoerde laptop aan op een Ultra HD 60 Hz-scherm of -projector

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - zwart
CDP2VGA
USB-C naar VGA adapter - zwart

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar VGA kabel - 2 m - 1920x1200- zwart
CDP2VGAMM2MB
USB-C naar VGA kabel - 2 m - 1920x1200- zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten

54,99 € exc BTW
66,54 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - wit
CDP2VGAW
USB-C naar VGA adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort 1.4 kabel - bidirectioneel - 1 m
Nieuw
CDP2DP141MBD
USB-C naar DisplayPort 1.4 kabel - bidirectioneel - 1 m

USB Type C adapter kabel | 8K 30Hz | Thunderbolt 3 | HBR3

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort 1.4 kabel - bidirectioneel - 2 m
Nieuw
CDP2DP142MBD
USB-C naar DisplayPort 1.4 kabel - bidirectioneel - 2 m

USB Type C adapter kabel | 8K 30Hz | Thunderbolt 3 | HBR3

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort 1.2 kabel - bidirectioneel - 2 m
CDP2DP2MBD
USB-C naar DisplayPort 1.2 kabel - bidirectioneel - 2 m

USB Type C adapter kabel | 4K 60Hz | Thunderbolt 3

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW

Accessoires