StarTech.com

USB-C 4 in 1 video adapter - rose gold goud - USB-C naar VGA, DVI, HDMI of mDP - 4K

USB Type-C™ naar VGA DVI HDMI of mDP | reisadapter | kabelmanagement

Productcode: CDPVDHDMDPRG

  • Maximaliseer de videocompatibiliteit met een 4-in-1 adapter: USB-C naar VGA, DVI, HDMI of Mini DisplayPort
  • Krijg verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning voor UHD resoluties tot 4K 30 Hz
  • Maak de perfecte verbinding met een USB-C adapter die perfect past bij uw roségouden MacBook
Bekijk meer
  • Maximale mobiliteit met geïntegreerde magnetische kabelmanager en een duurzame aluminium behuizing
  • EASY TO USE: Supporting a driverless plug-and-play setup, this adapter is fully compatible with multiple OS platforms: Windows / macOS / Linux / Chrome OS
110,99 € EUR exc BTW
134,30 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Adapterstijl Adapters
AV-ingang USB-C
AV-uitgang DVI-I (Digital Only) - Single-Link
HDMI - 1.4
VGA
Mini DisplayPort - 1.2
Chipsetcode Cypress - CYPD1120
Cypress - CY7C65210
Parade - PS8348B
Parade - PS171
Prestaties
Audiospecificaties HDMI - 7.1 Channel Audio
DVI - No Audio Support
VGA - No Audio Support
Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio
Maximale analoge resoluties 1920 x 1200 @ 60Hz
Maximale digitale resoluties 3840 x 2160 bij 30 Hz
Maximum Cable Distance To Display 15.2 m [49.9 ft]
MTBF 654,111 hours
Ondersteunde resoluties Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz

Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz

HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Output
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk Output
1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Er wordt slechts één video-uitgang tegelijkertijd op de videoadapter ondersteund. Als er meerdere verbindingen tot stand worden gebracht, functioneert slechts één van de uitgangen
Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid Opslag: 5% ~ 90% RV (niet-condenserend)
Bedrijf: 10% ~ 85% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14.2 cm [5.6 in]
Gewicht product 180 g [6.4 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kabellengte 115 mm [4.5 in]
Kleur Rose Gold
Lengte product 16.9 cm [6.7 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 55 mm [2.2 in]
Package Width 10.5 cm [4.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - A/V-reisadapter
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB-C 4-in-1 video adapter - USB-C naar VGA, DVI, HDMI of mDP  - 4K 30Hz - space gray
CDPVDHDMDPSG
USB-C 4-in-1 video adapter - USB-C naar VGA, DVI, HDMI of mDP - 4K 30Hz - space gray

USB Type-C™ naar VGA DVI HDMI of mDP | reisadapter | kabelmanagement

110,99 € exc BTW
134,30 € inc BTW
Aluminium A/V reisadapter: 4-in-1 USB-C naar VGA, DVI, HDMI of mDP - 4K
CDPVGDVHDMDP
Aluminium A/V reisadapter: 4-in-1 USB-C naar VGA, DVI, HDMI of mDP - 4K

USB Type-C™ naar VGA DVI HDMI of mDP | reisadapter | kabelmanagement

106,99 € exc BTW
129,46 € inc BTW
Aluminium A/V reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA, DVI of HDMI - 4K
MDPVGDVHD4K
Aluminium A/V reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA, DVI of HDMI - 4K

Bewaar deze compacte converter bij uw laptop terwijl u op reis bent, voor aansluiting op vrijwel elk(e) scherm, tv of projector

82,99 € exc BTW
100,42 € inc BTW
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter
MDP2VGDVHD
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter

Sluit een PC of Mac® met mini DisplayPort op een HDMI-, VGA-, of DVI-scherm aan

61,99 € exc BTW
75,01 € inc BTW
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar DisplayPort DVI- of HDMI-converter
MDP2DPDVHD
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar DisplayPort DVI- of HDMI-converter

Sluit uw apparaat met mini DisplayPort® aan op een beeldscherm met DisplayPort®, HDMI of DVI® via deze compacte, alles-in-één adapter

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter – wit
MDP2VGDVHDW
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter – wit

Sluit een PC of Mac® met mini DisplayPort op een HDMI-, VGA-, of DVI-scherm aan

61,99 € exc BTW
75,01 € inc BTW
A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI of VGA converter
MDP2HDVGA
A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI of VGA converter

Sluit een pc of Mac® met Mini DisplayPort aan op een HDMI- of VGA-scherm

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI- of -VGA-converter - wit
MDP2HDVGAW
A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI- of -VGA-converter - wit

Sluit uw Mini DisplayPort pc of Mac® aan op een HDMI- of VGA-scherm

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
3 in 1 reis adapter: DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI adapter
DP2VGDVHD
3 in 1 reis adapter: DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI adapter

Sluit een PC of Mac® met DisplayPort op een HDMI-, VGA-, of DVI-scherm aan

61,99 € exc BTW
75,01 € inc BTW
A/V-reisadapter: 2-in-1 DisplayPort naar HDMI of VGA
DP2HDVGA
A/V-reisadapter: 2-in-1 DisplayPort naar HDMI of VGA

Sluit uw DisplayPort-computersysteem aan op een HDMI- of VGA-scherm

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW

Accessoires