StarTech.com

USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub

Dual monitor adapter | Windows® | Thunderbolt™ 3 compatibel

Productcode: MSTCDP122HD

  • Maximaliseer uw productiviteit door twee schermen via de MST dual-monitor adapter op uw computer aan te sluiten
  • Sluit uw USB-C computer aan op twee HDMI-schermen zoals televisies, beeldschermen of projectors
  • De USB-C hub ondersteunt Ultra HD resoluties tot 4K
Bekijk meer
  • Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
  • EASY TO USE: This dual monitor adapter uses MST technology to natively support your HDMI monitors allowing for a driverless plug-and-play setup; fully compatible with Windows / Linux systems
114,99 € EUR exc BTW
139,14 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang USB-C
AV-uitgang HDMI - 1.4
Chipsetcode MegaChips - STDP4320
Parade - PS8402A
VIA/VLI - VL100
Poorten 2
Prestaties
Audiospecificaties HDMI - 7.1 Channel Audio
Maximale digitale resoluties 3840x2160 @ 30hz
Maximum Cable Distance To Display 15.2 m [49.9 ft]
Ondersteunde resoluties

Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.

Average resolution bandwidth allocation

1920x1080 (1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%

Note: Exceeding 100% will reduce functionality.

Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Software
Besturingssystemen Windows 10, 8.1, 8
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Your USB-C equipped device must support video (DP Alt Mode) to work with this adapter
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 50-90%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58 mm [2.3 in]
Gewicht product 44 g [1.6 oz]
Hoogte product 1.3 cm [0.5 in]
Kabellengte 292.1 mm [11.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 62 mm [2.4 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 143 g [5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - MST hub
1 - verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows 10, 8.1, 8

Certificaties

Verwante producten

USB-C naar DisplayPort multi-monitor video splitter - 3 poorts MST hub
MSTCDP123DP
USB-C naar DisplayPort multi-monitor video splitter - 3 poorts MST hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van drie onafhankelijke schermen op één USB Type-C poort

163,99 € exc BTW
198,43 € inc BTW
USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub
MSTCDP122HD
USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub

Dual monitor adapter | Windows® | Thunderbolt™ 3 compatibel

114,99 € exc BTW
139,14 € inc BTW

Accessoires