StarTech.com

Inbouw AV box voor vergadertafel - 4K

Tafelbox inbouwsysteem | HDMI®, VGA en DisplayPort ingang | HDMI uitgang | kabelmanagement

Productcode: BOX4HDECP2

  • Werk gemakkelijk samen door uw HDMI, VGA of DisplayPort laptop aan te sluiten op het HDMI scherm in uw conferentieruimte, vanaf één toegangspunt
  • Laad uw telefoon of tablet op, met drie toegankelijke USB oplaadpoorten
  • Voeg stijl en technologische innovatie toe aan uw conferentieruimte of auditorium door een connectiviteitsbox in uw tafel te monteren met een pop-up paneel dat poorten afdekt wanneer ze niet worden gebruikt
Bekijk meer
  • Bied veilige, vaste netwerkaansluitingen in de tafel van uw vergaderruimte met Ethernet pass-through
  • Schakel snel tussen gedeelde laptopschermen met automatische AV-omschakeling
  • TAA-compatibel
464,99 € EUR exc BTW
562,64 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Passief
Audio Ja
AV-ingang VGA
3,5 mm audio
HDMI
DisplayPort
AV-uitgang HDMI
USB pass-through Nee
Prestaties
Beeldverhouding 16:9
Maximale analoge resoluties 1920 x 1200 60Hz
Maximale digitale resoluties 3840x2160 (4K - 30 Hz)
Maximale kabellengte 15.2 m [50 ft]
Ondersteunde resoluties 3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1200 60Hz (Maximum VGA Input)
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Video Revision HDMI 1.4
DisplayPort 1.2
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input
1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input
1 - RJ-45 Vrouwelijk
3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
1 - RJ-45 Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie VGA (input) naar HDMI (output) - HDMI output poort is actief
DisplayPort (input) naar HDMI (output) - HDMI output poort is actief
HDMI (input) naar HDMI (output) - HDMI output poort is passief
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Stekkertype N
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 2A
Vermogensopname 24
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 10% tot 85% (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10 cm [3.9 in]
Gewicht product 1.7 kg [3.8 lb]
Hoogte product 9.8 cm [3.9 in]
Kleur Zilver
Lengte product 17 cm [6.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 9.8 cm [3.9 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 100 mm [3.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.8 kg [4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - In vergadertafel te monteren box
1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
1 - gegoten behuizing
2 - Montagesteunen
1 - kabelbindersteun
2 - schroeven voor kabelbindersteun
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

Inbouw connectiviteitsbox voor vergadertafel - HDMI / VGA / Mini DisplayPort naar HDMI uitgang met USB-snellaadpoort
BOX4HDECP
Inbouw connectiviteitsbox voor vergadertafel - HDMI / VGA / Mini DisplayPort naar HDMI uitgang met USB-snellaadpoort

Installeer dit AV-connectiviteitspaneel in elke vergadertafel, en sluit het scherm vanaf elke laptop met HDMI, VGA of mDP aan op een HDMI-scherm

418,99 € exc BTW
506,98 € inc BTW

Accessoires