StarTech.com

Thunderbolt 3 naar dual HDMI adapter - 4k 30Hz - alleen Windows compatibel

Gebruik een Thunderbolt 3 poort van uw Windows-systeem om veeleisende applicaties op twee UHD 4K schermen weer te geven

Productcode: TB32HD2

  • Sluit twee UHD 4K schermen aan op uw computer via één Thunderbolt 3 poort
  • Gebruik veeleisende applicaties op 4K-schermen bij 30 Hz zonder de systeembronnen uit te putten
  • Thunderbolt gecertificeerd
Bekijk meer
  • Neerwaarts compatibel met lagere resoluties zoals high-definition 1920x1200 en 1080p
  • Geen externe voedingsadapter nodig
139,99 € EUR exc BTW
169,39 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze high performance Thunderbolt™ 3 adapter kunt u twee 4K HDMI-schermen aan een computer toevoegen, via één Thunderbolt 3 poort (USB-C™). De Thunderbolt videoadapter is compatibel met computersystemen die Thunderbolt 3 ondersteunen, zoals de Dell™ Precision en Dell XPS modellen.

Thunderbolt 3 logo

Multitask met de hoogste resolutie

Schema van de Thunderbolt 3-naar-DisplayPort-adapter met twee schermen

Met Thunderbolt 3 kunt u één poort van uw laptop gebruiken om dubbele 4K resolutie op twee onafhankelijke schermen weer te geven. Met deze prestatie kunt u de meest veeleisende applicaties gebruiken die op twee onafhankelijke schermen voorstelbaar zijn. U kunt onafhankelijke content weergeven op elk scherm met resoluties tot 4096 x 2160p bij 30 Hz, perfect voor het bewerken van 4K video of het uitvoeren van andere Ultra HD taken zoals het maken van CAD-tekeningen of beoordelen van medische beelden.

Ondersteunt dubbele 4K schermen voor efficiënter werken

Fungerend als een externe 2-poorts grafische adapter met audio-ondersteuning, is dit een compact en comfortabel alternatief voor een laptop dock, wanneer u geen volledige dockingsmogelijkheden nodig hebt.

Met twee UHD 4K schermen kunt u efficiënter werken op uw laptop computers zoals uw Dell Precision, zodat u in dezelfde tijd meer werk kunt verrichten. Bovendien biedt elk scherm 4K-prestaties, waardoor u over vier keer zoveel schermruimte beschikt als met 1080p. Creatieve professionals kunnen hun productiviteit verhogen, en 4K video op het ene scherm bewerken, terwijl onbewerkt videomateriaal op het tweede 4K-scherm kan worden bekeken.

Geen uitputting van systeembronnen

Schema van de Thunderbolt 3-naar-DisplayPort-adapter met één scherm

Met deze adapter blijft uw systeem op maximale snelheid draaien. In tegenstelling tot USB externe video-oplossingen kunt u met Thunderbolt 3 Ultra HD 4K resolutie bij 30 Hz gebruiken en wel op beide schermen, zonder systeembronnen uit te putten.

Omdat de adapter neerwaarts compatibel is met uw high-definition 1080p schermen, is deze adapter een geweldige accessoire voor thuis, op kantoor of andere desktop toepassingen.

De TB32HD2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Meer informatie over Thunderbolt

De Thunderbolt 3 poorten van uw computer werken mogelijk pas goed nadat u een of meer van de volgende updates op uw computer hebt uitgevoerd:

  • BIOS
  • Thunderbolt firmware
  • Thunderbolt 3 controller stuurprogramma's
  • Thunderbolt 3 software

De vereiste updates zijn afhankelijk van uw computer.

Ga voor een actuele lijst van de betreffende computers en instructies naar http://thunderbolttechnology.net/updates. Als uw fabrikant niet op de Thunderbolt website wordt vermeld, neem dan contact op met uw fabrikant.

Toepassingen

Sluit uw computer aan op twee 4K schermen

Ontwerp grafisch intensieve content met hoge resolutie, zoals CAD-tekeningen en Photoshop grafische afbeeldingen

Maak en bewerk 4K video terwijl u geheugenintensieve software gebruikt

Multitask door andere content op een tweede 4K scherm te bekijken

Maak verbinding met verschillende systemen met 4K of 1080p schermen voor hot desking in BYOD-kantoor toepassingen

Gebruik een scherm voor referentiedata zoals websites, terwijl u 4K content op een ander scherm maakt

Geef een spreadsheet of werkblad weer over meerdere schermen om side-scrolling te voorkomen

Open panoramabeelden die in softwareprogramma's zijn geïntegreerd, terwijl u een handige handleiding op uw laptopscherm bekijkt

Sluit uw Dell XPS of Dell Precision aan op twee externe DP monitors

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Ja
AV-ingang Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin)
AV-uitgang HDMI
Prestaties
Maximale digitale resoluties 4K @ 30 Hz
Maximale overdrachtsnelheid 20 Gbps
Ondersteunde resoluties 3840x2160
2560x1600
1920x1200
1920x1080
1280x720
Connector(en)
Connector A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Mannelijk Output
Connector B 2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Software
Besturingssystemen Microsoft Windows® 10, 8/8.1
Fysieke eigenschappen
Breedte product 60 mm [2.4 in]
Gewicht product 102 g [3.6 oz]
Hoogte product 16 mm [0.6 in]
Lengte product 114 mm [4.5 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 220 g [7.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Thunderbolt 3 naar Dual HDMI adapter
Type en snelheid Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Microsoft Windows® 10, 8/8.1

Certificaties

Verwante producten

Thunderbolt 3 naar 2x DisplayPort adapter - 4K 60 Hz - alleen Windows compatibel
TB32DP2
Thunderbolt 3 naar 2x DisplayPort adapter - 4K 60 Hz - alleen Windows compatibel

Gebruik een Thunderbolt 3 poort van uw Windows-systeem om veeleisende applicaties op twee UHD 4K schermen weer te geven, of gebruik een 5K scherm

119,99 € exc BTW
145,19 € inc BTW
Thunderbolt 3 naar Dual DisplayPort adapter  4K 60Hz - Mac en Windows compatibel
TB32DP2T
Thunderbolt 3 naar Dual DisplayPort adapter 4K 60Hz - Mac en Windows compatibel

Gebruik de meest veeleisende applicaties op twee 4K 60 Hz schermen, met uw Mac of pc

127,99 € exc BTW
154,87 € inc BTW
USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub
MSTCDP122HD
USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub

Sluit twee onafhankelijke schermen aan op één USB Type-C poort

114,99 € exc BTW
139,14 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort multi-monitor video splitter - 3 poorts MST hub
MSTCDP123DP
USB-C naar DisplayPort multi-monitor video splitter - 3 poorts MST hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van drie onafhankelijke schermen op één USB Type-C poort

163,99 € exc BTW
198,43 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 2 poorts MST Hub
MSTCDP122DP
USB-C naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 2 poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van twee onafhankelijke schermen op één USB Type-C poort

105,99 € exc BTW
128,25 € inc BTW

Accessoires