StarTech.com

USB-C naar HDMI adapter - met presentatie modus - 4K 60Hz

Sluit uw USB-C computer aan op een HDMI-scherm, en voorkom dat uw laptopscherm in de slaapstand gaat tijdens een presentatie of vergadering

Productcode: CDP2HD4K60SA

  • Presentatie stand garandeert dat uw videoweergave niet wordt onderbroken door de energiebesparingsinstellingen van uw computer.
  • Voorkom de problemen van het wijzigen van de energie-instellingen met een gebruiksvriendelijke schakelaar waarmee u de Presentatiemodus kunt in- en uitschakelen
  • Geschikt voor Mac- en Windows-computers
Bekijk meer
  • Ondersteuning van Ultra HD videoresoluties tot 4K bij 60 Hz
  • Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
  • Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
  • Compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten
  • 7.1 audio-ondersteuning
48,99 € EUR exc BTW
59,28 € EUR inc BTW

Overzicht

Dit is geen normale videoadapter. Ja, u kunt de USB-C™ poort van uw computer op een HDMI®-scherm of -projector aansluiten, maar deze adapter is ook uitgerust met een unieke Presentatiemodus-schakelaar. Als u deze schakelaar inschakelt, voorkomt de adapter dat uw computer zijn schermbeveiliging start, in de slaapstand gaat of de energiebesparingsmodus activeert. De adapter zorgt ervoor dat uw scherm altijd ingeschakeld blijft, waardoor het de perfecte USB-C videoadapter voor elke presentatie of vergadering is.

Houd contact met uw publiek tijdens uw presentatie

Foto laat een laptop computer  zien met gebruik van de adapter om te presenterent

Als u een presentatie geeft, is uw doel om contact te houden met uw publiek, niet met uw computer. Maar als u uw muis niet snel genoeg beweegt, of uw energie-instellingen verandert, wordt uw scherm zwart vanwege inactiviteit, terwijl u het publiek toespreekt. Dit kan een grote afleiding zijn wanneer u zich probeert te concentreren op de informatie die u wilt verstrekken.

Deze adapter voorkomt schermverstoringen tijdens de Presentatiemodus, een unieke functie die automatisch af en toe de cursor beweegt en zo voorkomt dat de energie-instellingen van uw computer uw presentatie onderbreken. Deze videoadapter is perfect voor het delen van websites, tekeningen, spreadsheets, PDF's of diashows tijdens uw vergadering.

Schakel de Presentatiemodus in of uit 

Foto laat de presentatie modus knop zien op de adapter

Afhankelijk van uw toepassing kunt u de Presentatiemodus in- of uitschakelen. Zet de presentatiestand aan als u in de vergaderruimte bent en uw scherm permanent aan wilt laten, en schakel de presentatie stand uit wanneer u de adapter op uw werkplek of bij een hot desk op kantoor gebruikt, zodat de oorspronkelijke energie-instellingen weer worden geactiveerd. De tuimelschakelaar is eenvoudig en bespaart u de problemen om steeds weer de instellingen van uw besturingssysteem te moeten aanpassen. 

Probleemloze installatie en bediening bij Mac en Windows

Voor een eenvoudige bediening en installatie wordt deze unieke adapter native ondersteund op Windows®- en Mac-computers. De adapter kan eenvoudig worden aangesloten dankzij de veelzijdige USB Type-C™ poort van uw computer. De omkeerbare USB-C connector betekent dat u hem de eerste keer er altijd correct insteekt; zo behoren de problemen en afleiding bij het herhaaldelijk aansluiten van uw laptop op een scherm of projector tot het verleden.

Ondersteunt 4K resolutie bij 60 Hz

Met de adapter kunt u de videocapaciteiten van de USB Type-C verbinding van uw computer benutten voor de verbazingwekkende kwaliteit van UHD 4K 60 Hz op uw HDMI 2.0 scherm. Daardoor kunt u gemakkelijker multitasken, terwijl u werkt met de meest veeleisende applicaties die u zich kunt voorstellen.

Met deze adapter kunt u een uitgangsresolutie bereiken tot 3840 x 2160p bij 60 Hz, wat perfect is voor het uitvoeren van taken met hoge resolutie zoals het bekijken van 4K video. Bovendien is de adapter neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en dus een geweldige reisaccessoire die u op elk scherm of elke projector in een vergaderruimte kunt aansluiten.

De CDP2HD4K60SA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Uw USB-C apparaat moet video ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

Toepassingen

Wees voorbereid om presentaties vanaf uw laptop te geven , zonder zorgen omdat u weet dat uw laptop niet overschakelt naar de energiebesparingsstand wanneer u dat niet wilt

Neem deze adapter mee op reis, zodat u verbinding kunt maken met elk HDMI-scherm dat u wilt gebruiken

Sluit een HDMI-scherm aan op uw USB-C laptop, en gebruik dit als tweede scherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
AV-ingang USB Type-C
AV-uitgang HDMI
Poorten 1
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60Hz
Ondersteunde resoluties 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
2560 x 1440
2560 x 1600
3840 x 2160
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie This video adapter is not compatible with cables that use RedMere™ technology.
Systeem- en kabelvereisten Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Vochtigheid 25% tot 85% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Accentkleur Zwart
Breedte product 43 mm [1.7 in]
Gewicht product 28 g [1 oz]
Hoogte product 16 mm [0.6 in]
Kabellengte 95 mm [3.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 190 mm [7.5 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C-naar-HDMI-videoadapter
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

USB-C naar VGA adapter - met presentatie modus - 1920x1200
CDP2VGASA
USB-C naar VGA adapter - met presentatie modus - 1920x1200

Sluit uw USB-C computer aan op een VGA-scherm, en voorkom dat uw laptopscherm in de slaapstand gaat tijdens een presentatie of vergadering

50,99 € exc BTW
61,70 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter
CDP2HD
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit
CDP2HDW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - zwart
CDP2VGA
USB-C naar VGA adapter - zwart

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - wit
CDP2VGAW
USB-C naar VGA adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar DVI adapter
CDP2DVI
USB-C naar DVI adapter

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een DVI-scherm of -projector

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
USB-C naar DVI adapter - wit
CDP2DVIW
USB-C naar DVI adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een DVI-scherm of -projector

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW

Accessoires