StarTech.com

1m USB C naar HDMI kabel - 4K bij 60Hz - zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

Productcode: CDP2HD1MBNL

  • Verminder kabelwarboel met een 1 m alles-in-een-oplossing met een gecombineerde kabel en adapter
  • Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van resoluties tot 4K bij 60 Hz
44,99 € EUR exc BTW
54,44 € EUR inc BTW

Overzicht

Deze USB-C™ naar HDMI®-adapterkabel is een handige oplossing voor het direct aansluiten van uw DisplayPort over USB Type-C™ apparaat op uw HDMI-scherm of -projector. De adapter ondersteunt een aansluitafstand tot 1 m en werkt met USB-C-apparaten die DP Alt Mode ondersteunen, zoals de MacBook, ChromeBook Pixel™ en Dell™ XPS™ modellen 15 en 13. Deze adapterkabel is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Nette installatie

Deze 1 m lange adapterkabel biedt een directe aansluiting die extra adapters en kabels elimineert, voor een nette, professionele installatie.

Voor langere verbindingen biedt StarTech.com ook een 2 m USB-C naar HDMI-kabel (CDP2HD2MBNL) en een 3 m USB-C naar HDMI-kabel (CDP2HD3MBNL), waardoor u de voor uw installatiebehoeften noodzakelijke kabellengte kunt kiezen.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

Met vier keer de resolutie van high-definition 1080p, zult u versteld staan van de beeldkwaliteit van een 4K 60 Hz beeldscherm of tv. Met de adapterkabel kunt u de videocapaciteiten van uw USB Type-C verbinding benutten voor de verbazingwekkende kwaliteit van Ultra HD op uw 4K-scherm. 

De adapter is ook nog neerwaarts compatibel met schermen met een lagere resolutie, zoals 1080p, en is dus een geweldige accessoire voor thuis, op kantoor of en in andere HD-werkomgevingen, en dankzij 4K 60 Hz is deze kabeladapter ook al op de toekomst voorbereid.

De CDP2HD1MBNL wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Sluit een USB Type-C computer aan op een HDMI-projector of -scherm in uw klaslokaal, auditorium of vergaderruimte

Installeer in uw werkstation thuis of hotdesk op kantoor zodat uw USB-C computer compatibel is met uw HDMI-beeldscherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Adapterstijl Kabeladapters
AV-ingang USB Type-C
AV-uitgang HDMI
Chipsetcode VIA/VLI - VL100
Parade - PS176
Poorten 1
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties 3840x2160 @ 60 Hz
Ondersteunde resoluties 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 5%-90% RV (geen condensatie)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 22 mm [0.9 in]
Gewicht product 36 g [1.3 oz]
Hoogte product 14 mm [0.6 in]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1000 mm [39.4 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C naar HDMI-kabel

Certificaties

Verwante producten

2m USB C naar HDMI kabel -  4K bij 60Hz - zwart
CDP2HD2MBNL
2m USB C naar HDMI kabel - 4K bij 60Hz - zwart

Creëer een nette werkplek door uw USB-C™ computer direct op een HDMI-scherm aan te sluiten, zonder extra adapters

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
3m USB C naar HDMI kabel -  4K bij 60Hz - zwart
CDP2HD3MBNL
3m USB C naar HDMI kabel - 4K bij 60Hz - zwart

Creëer een nette werkplek door uw USB-C™ computer direct op een HDMI-scherm aan te sluiten, zonder extra adapters

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW
1m USB C naar HDMI kabel -  4K bij 60Hz - wit
CDP2HD1MWNL
1m USB C naar HDMI kabel - 4K bij 60Hz - wit

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
2m USB C naar HDMI kabel -  4K bij 60Hz - wit
CDP2HD2MWNL
2m USB C naar HDMI kabel - 4K bij 60Hz - wit

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
3m USB C naar HDMI kabel -  4K bij 60Hz - wit
CDP2HD3MWNL
3m USB C naar HDMI kabel - 4K bij 60Hz - wit

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1m - 4K / 60 Hz
CDP2DPMM1MB
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1m - 4K / 60 Hz

Verwijder kabelwarboel door uw USB-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DP-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
1 m USB-C naar DVI kabel - 1920x1200 - zwart
CDP2DVIMM1MB
1 m USB-C naar DVI kabel - 1920x1200 - zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DVI-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar DVI adapter kabel - 2 m - 1920x1200 - zwart
CDP2DVIMM2MB
USB-C naar DVI adapter kabel - 2 m - 1920x1200 - zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DVI-scherm aan te sluiten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
USB-C naar DVI adapter
CDP2DVI
USB-C naar DVI adapter

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een DVI-scherm of -projector

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - zwart
CDP2VGA
USB-C naar VGA adapter - zwart

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter
CDP2HD
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW