StarTech.com

USB-C naar VGA video adapter - 60 W Power Delivery - 1920 x 1200 - wit

USB type C adapter | Thunderbolt 3 compatibel | 1080p

Productcode: CDP2VGAUCPW

  • Laad uw laptop en geef VGA-video weer via dezelfde USB-C poort, met USB Power Delivery
  • Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
  • Maak de perfecte verbinding met een witte USB-C adapter die perfect past bij de kabels voor uw MacBook
47,99 € EUR exc BTW
58,07 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze USB-C naar VGA adapter verbindt u een VGA-scherm met uw laptop of MacBook via USB Type-C. De USB-C-adapter beschikt over USB Power Delivery, waardoor u uw laptop kunt voeden, terwijl u video weergeeft, met dezelfde USB-C-poort. De adapter is ook beschikbaar in zwart (CDP2VGAUCP), zodat u een adapter kunt kiezen die past bij de stijl van uw laptop.

Voeding en video in één poort met USB Power Delivery

Kleinere en lichtere laptops zijn zeer draagbaar maar u hebt wel minder verbindingspoorten. Deze USB-C VGA-adapter ondersteunt USB Power Delivery tot 60 W en heeft een extra USB-C poort zodat u uw laptop kunt opladen met de USB-C voedingsadapter, zelfs terwijl u video weergeeft. Veel laptops zoals Dell XPS en MacBook Pro ondersteunen opladen via uw USB-C poort met USB Power Delivery, controleer de specificaties om de comptabiliteit te bevestigen.

Geniet van HD beeldkwaliteit met videoresoluties tot 2048 x 1260

Om te garanderen dat de kwaliteit van uw videosignaal behouden blijft, ondersteunt de USB-C dongle VGA-resoluties tot 2048 x 1260 60Hz, inclusief populaire high-definition resoluties zoals 1080p en 720p.

Stijlvolle connectiviteit voor uw MacBook of elke andere laptop

Deze USB Type-C-adapter heeft een compleet witte behuizing en geïntegreerde USB-C-kabel ontworpen speciaal voor uw MacBook. De adapter is compatibel met elk apparaat dat USB-C DP Alt Mode ondersteunt.

De CDP2VGAUCPW wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Laad uw USB Type-C laptop en geef video weer via dezelfde USB-C poort

Neem de adapter mee op reis en sluit hem aan op elk(e) VGA-tv, -scherm of -projector

Maak verbinding met BYOD (Bring Your Own Device) en CYOD (Choose Your Own Device) werkplekken op uw kantoor

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
AV-ingang USB Type-C
AV-uitgang VGA
Chipsetcode ITE - IT6516
VIA/VLI - VL100
Prestaties
Maximale analoge resoluties 1920 x 1200 @ 60Hz
Ondersteunde resoluties 1920 x 1200 @ 60Hz
1920 x 1080
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
1 - USB-C (24-polig) alleen USB Power Delivery Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Power Delivery 60W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 33 mm [1.3 in]
Gewicht product 24 g [0.8 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kabellengte 102 mm [4 in]
Kleur Wit
Lengte product 150 mm [5.9 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C naar VGA adapter
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB-C multiport adapter met HDMI - USB 3.0 poort - 60W PD - wit
CDP2HDUACPW
USB-C multiport adapter met HDMI - USB 3.0 poort - 60W PD - wit

USB-C™ video adapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3 compatibel

65,99 € exc BTW
79,85 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - zwart
CDP2VGA
USB-C naar VGA adapter - zwart

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - wit
CDP2VGAW
USB-C naar VGA adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter
CDP2HD
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit
CDP2HDW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz
CDP2DP
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz

Sluit uw laptop met USB Type-C aan op een DisplayPort monitor of scherm

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW
USB-C naar VGA video adapter met 60 W Power Delivery - zwart
CDP2VGAUCP
USB-C naar VGA video adapter met 60 W Power Delivery - zwart

USB type C adapter | Thunderbolt 3 compatibel | 1080p

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW
USB-C naar 4K HDMI adapter met USB 60 W Power Delivery - zwart
CDP2HDUCP
USB-C naar 4K HDMI adapter met USB 60 W Power Delivery - zwart

USB Type C naar HDMI adapter | Thunderbolt 3 Compatibel | 4K 60 Hz

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW

Accessoires