StarTech.com

Vervangende 6-32 x 1/4 inch Lange Computerschroeven - 50 stuks

Houd 6-32 schroeven voor computerbehuizingen op voorraad voor hardware-installaties

Productcode: SCREW6_32

  • #6-32 schroefdraad
  • 0,25 inch (6,35 mm) lang
  • Zilverkleurig uitgevoerd
  • Pakje met 50 schroeven
3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Kopvorm Hex / Phillips
Type schroefdraad #6-32
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 44 g [1.6 oz]
Lengte product 6.3 mm [0.2 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verpakkingsaantal 50
Verzendgewicht (verpakt) 46 g [1.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 50 - #6-32 computerschroeven

Certificaties

Verwante producten

M3 x 1/4 inch Lange Computerschroeven - 50 stuks
SCREWM3
M3 x 1/4 inch Lange Computerschroeven - 50 stuks

Houd M3-schroeven voor computerbehuizingen op voorraad voor hardware-installaties

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
Schroeven voor Ventilator Computerbehuizing - 50 stuks
FANSCREW
Schroeven voor Ventilator Computerbehuizing - 50 stuks

Monteer koelventilatoren veilig in een behuizing met de juiste schroeven

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW