StarTech.com

Schroeven voor Ventilator Computerbehuizing - 50 stuks

Monteer koelventilatoren veilig in een behuizing met de juiste schroeven

Productcode: FANSCREW

  • Zelftappende schroef
  • Ontworpen voor standaard ventilatoren met openingen van 5,5 mm
  • Pakje met 50 schroeven
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Kopvorm Phillips
Type schroefdraad M5 (self-tapping)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 6.4 mm [0.3 in]
Gewicht product 54 g [1.9 oz]
Hoogte product 0.000
Kleur Zilver
Lengte product 12 mm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verpakkingsaantal 50
Verzendgewicht (verpakt) 56 g [2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 50 - Schroeven voor ventilatoren in een computerbehuizing

Certificaties