StarTech.com

Low Profile uitbreidingsslot afdekplaatje - staal - 5 stuks

Voorzie een lege low-profile uitbreidingsslot van een afdekking

Productcode: PLATEBLANKLP

  • Low profile/halfhoog
  • Metalen constructie
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Overzicht

Deze afdekplaat voor lege sleuven is speciaal ontworpen voor het afdekken van lege low profile PCI-sleuven

StarTech.com Voordeel

  • Past in de meeste low profile computerbehuizingen
  • Volledig metalen constructie voor duurzaamheid voor bijna elk scenario
  • Met levenslange garantie door StarTech.com

Toepassingen

Vervang ontbrekende of beschadigde afdekplaten van uitbreidingskaartsleuven aan de achterkant van low profile computerbehuizingen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 7 g [0.2 oz]
Hoogte product 26 mm [1 in]
Lengte product 79.8 mm [3.1 in]
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 5
Verzendgewicht (verpakt) 0 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 5 - Low profile afdekplaat

Certificaties

Verwante producten

Full profile uitbreidingsslot afdekplaat - staal - 10 stuks
PLATEBLANK
Full profile uitbreidingsslot afdekplaat - staal - 10 stuks

Voorzie een lege standaard uitbreidingsslot van een afdekking

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW