StarTech.com

7-delige Set Precisie Schroevendraaiers

Bevat 7 precisieschroevendraaiers voor vrijwel elke mogelijke computerreparatie/-onderhoud

Productcode: CTK100P

  • Platte kop 2,4 x 50mm
  • Platte kop 2 x 50mm
  • Platte kop 3 x 50mm
  • Kruiskop PH00 50mm
Bekijk meer
  • Kruiskop PH1 50mm
  • Torx-kop T15 x 50mm
  • Torx-kop T20 x 50mm
21,99 € EUR exc BTW
26,61 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14 cm [5.5 in]
Gewicht product 116 g [4.1 oz]
Hoogte product 2.3 cm [0.9 in]
Lengte product 17 cm [6.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 18.7 cm [7.4 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 246 g [8.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Set van precisieschroevendraaiers - magnetisch

Certificaties