StarTech.com

120x25mm Ventilator Computerbehuizing met PWM – Pulse Width Modulation

Voeg een PWM-gestuurde koelventilator met variabele snelheid toe aan uw computerbehuizing

Productcode: FAN12025PWM

  • 4-pins moederbordaansluiting voor Pulse Width Modulation (PWM)
  • Zelfsmerende kogellagers
  • Inclusief PWM splitterkabel / Y-adapter
12,99 € EUR exc BTW
15,72 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal geleiders 4
Lagertype ventilator Levenslang smerend lager
Prestaties
Geluidsniveau < 17.2 ~ 39 dBA
Luchtverplaatsing 33.20 ~ 78.41 CFM
MTBF 40,000 Hours
Toerental ventilator 800 ~ 2200 RPM
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Molex (4-polig, PWM) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten 4-pins PWM-ventilatoraansluiting (mannetje)
Voeding
Ingangsspanning 12V DC
Ingangsstroom 320 mA
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 0% - 65% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12 cm [4.7 in]
Gewicht product 122 g [4.3 oz]
Hoogte product 2.5 cm [1 in]
Kabellengte 295 mm [11.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 12 cm [4.7 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 20.1 cm [7.9 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 188 g [6.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 120mm ventilator
1 - PWM Y-kabel 22 cm

Certificaties

Verwante producten

80x25mm Ventilator Computerbehuizing met PWM – Pulse Width Modulation
FAN8025PWM
80x25mm Ventilator Computerbehuizing met PWM – Pulse Width Modulation

Voeg een PWM-gestuurde koelventilator met variabele snelheid toe aan een computerbehuizing

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW
120x25mm Ventilator voor Computerbehuizing met Dubbele Kogellagers en LP4 Connector
FANBOX12
120x25mm Ventilator voor Computerbehuizing met Dubbele Kogellagers en LP4 Connector

Voeg extra koeling toe aan een behuizing met een 120mm ventilator op kogellagers

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW

Accessoires