StarTech.com

1.5 gr tube metaaloxide warmtegeleidende CPU koelpasta voor cpu koeler

Zorgt voor een optimale warmteoverdracht tussen de CPU en heatsink door middel van een metaaloxideverbinding

Productcode: SILVGREASE1

  • Metaalverbinding op basis van metaaloxide
  • Warmtegeleidingvermogen van meer dan 1,93 W/m-K
  • Verwaarloosbaar lage elektrische geleiding
Bekijk meer
  • Stabiele prestaties bij een ruim temperatuurbereik
  • 4 tot 6 aanwendingen per tube
  • Afsluitbaar spuitje
3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Prestaties
Aflopend <0.05% at 150°C/24 Hours
Specifieke zwaartekracht >1.7 at 25 °C
Verdamping <0.001% at 150°C/24 Hours
Warmtegeleiding >1.93 W/m-K at 25 °C
Warmteweerstand <0.120 °C-in2/W at 25 °C
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -30°C to 180°C (-22°F to 356°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 4 g [0.1 oz]
Kleur Zilver
Lengte product 67 mm [2.6 in]
Materiaal Siliciumverbindingen 50%
Koolstofverbindingen 30%
Metaaloxideverbindingen 20%
Verpakkingsinformatie
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 15.1 cm [5.9 in]
Package Width 84 mm [3.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 17 g [0.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1,5 g tube koelpasta

Certificaties