StarTech.com

60x65mm Socket A CPU Koelventilator met Heatsink voor AMD Duron of Athlon

Zorg voor koeling van een AMD Socket A of Intel Socket 370 CPU

Productcode: FANDURONTB

  • Compatibel met AMD Socket A en Intel Socket 370 moederborden
  • 60mm koelventilator met kogellager
  • Aluminum heatsink
9,99 € EUR exc BTW
12,09 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal geleiders 3
Afmetingen heatsink 60 x 62.5 x 40mm
2.3 x 2.3 x 1.3in
Afmetingen ventilator 60 x 60 x 20mm
2.36 x 2.36 x 0.78in
Lagertype ventilator Kogellager
Type heatsink Aluminium
Prestaties
Geluidsniveau 30 dBA
Luchtverplaatsing 21.46 CFM
Toerental ventilator 4500
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Molex-ventilator (3-polig, TX3) Vrouwelijk
Voeding
Ingangsspanning 12V DC
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Gewicht product 227 g [8 oz]
Hoogte product 0.000
Kleur Zwart
Lengte product 0.000
Materiaal Aluminum
Verpakkingsinformatie
Package Height 14.6 cm [5.7 in]
Package Length 10 cm [3.9 in]
Package Width 64 mm [2.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 6cm CPU Koelventilator voor Socket A/370
1 - Pakje warmtegeleidende pasta

Certificaties

Accessoires