StarTech.com

85x70x50mm Socket 478 CPU Koelventilator met Heatsink & TX3 Connector

Zorgt voor een optimale koeloplossing met heatsink en ventilator voor een Socket 478 desktop CPU

Productcode: FAN478

  • Compatibel met Intel Socket-478 moederborden
  • Aluminum heatsink
  • 60 mm koelventilator met kogellager
16,99 € EUR exc BTW
20,56 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Afmetingen heatsink 3.2 x 2.7 x 1.5in. (83 x 69 x 36mm)
Afmetingen ventilator 2.36 x 2.36 x 0.39in. (60 x 60 x 10mm)
Lagertype ventilator Hulslager
Kogellager
Prestaties
Geluidsniveau < 36 dBA
Luchtverplaatsing 20.18 CFM
Toerental ventilator 4800 +/- 10%
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Molex-ventilator (3-polig, TX3) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Compatibel met Pentium 4 processoren tot 2,8 GHz
Voeding
Ingangsspanning 12V DC
Fysieke eigenschappen
Breedte product 69 mm [2.7 in]
Gewicht product 276 g [9.7 oz]
Hoogte product 5 cm [2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 83 mm [3.3 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 71 mm [2.8 in]
Package Length 82 mm [3.2 in]
Package Width 96 mm [3.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 325 g [11.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Socket 478 heatsink-ventilator
2 - Montagebeugel
1 - Zakje thermische pasta
1 - Handleiding

Certificaties

Accessoires