StarTech.com

95mm CPU Koeler Ventilator met Heatsink voor Socket LGA1156/1155 met PWM

Voeg een PWM-gestuurde CPU-koeler met variabele snelheid toe aan een LGA1156/1155-systeem

Productcode: FAN1156PWM

  • 4-pins moederbordaansluiting voor Pulse Width Modulation (PWM)
  • 95mm koelventilator met zelfsmerende kogellagers
  • Aluminium heatsink
30,99 € EUR exc BTW
37,50 € EUR inc BTW

Overzicht

De FAN1156PWM CPU Koeler met PWM-ventilator voor Socket LGA1156/1155-systemen zorgt voor een betrouwbare en efficiënte koeling voor compatibele Intel® Core™ i3/i5/i7 CPU's. Door middel van pulsbreedtemodulatie (Pulse Width Modulation of PWM) kan de ventilatorsnelheid dynamisch worden bestuurd door het moederbord, zodat de ventilator met een snelheid draait die is aangepast aan de omstandigheden – verlaagt het stroomverbruik en het geluidsniveau van de ventilator als het systeem niet actief is, en levert een maximale koeling onder volle belasting. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

StarTech.com Voordeel

  • PWM-besturing zorgt voor dynamisch variabele ventilatorsnelheden voor een maximale efficiëntie
  • 95mm zelfsmerende ventilator voor een grotere betrouwbaarheid en langere levensduur in vergelijking tot gebruikelijke ventilatoren met glijlagers
  • Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

Computersystemen waarbij de koelventilator niet de hele tijd op volle snelheid hoeft te draaien, voor een lager stroomverbruik en geluidsniveau

Vervang een luidruchtige of defecte CPU-koeler in een LGA1156/1155-systeem

Installeer een energie-efficiënte CPU-koeler voor het opbouwen / upgraden van een systeem met de volgende CPU's: LGA1156: Core i3 530~560 Core i5 650~760, 655K, 750S Core i7 860~880, 860S, 870S, 875K LGA1155: Core i3 2100, 21020, 2100T Core i5 2300~2500, 2390T, 2400S, 2500K, 25000S, 2500T Core i7 2600, 2600K, 2600S

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal geleiders 4
Afmetingen heatsink 95mm x 95mm x 20mm
Afmetingen ventilator 95mm x 95mm x 25mm
Lagertype ventilator Levenslang smerend lager
Type heatsink Aluminium
Prestaties
Geluidsniveau <33 dBA
Luchtverplaatsing 65.61 (max) CFM
MTBF 40,000 Hours
Toerental ventilator 1000 ~ 3000 RPM
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Molex (4-polig, PWM) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Socket LGA1156/LGA1155-moederbord
Voeding
Ingangsspanning 12 DC
Ingangsstroom 350 mA
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F)
Opslagtemperatuur -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
Vochtigheid 0% - 65% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 95 mm [3.7 in]
Gewicht product 274 g [9.7 oz]
Hoogte product 55 mm [2.2 in]
Lengte product 95 mm [3.7 in]
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 313 g [11 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Socket LGA1156/1155 CPU-koeler
1 - Zakje thermische pasta
1 - Onderplaat

Certificaties

Verwante producten

95mm Socket T 775 CPU Cooler Fan with Heatsink
FAN775E
95mm Socket T 775 CPU Koelventilator met Heatsink

Zorgt voor een koeloplossing met heatsink en ventilator voor een standaard Socket 775 / T desktop CPU

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
Aluminum Universal VGA Cooler Fan w/ Heatsink and TX3 Connector
FANCSORB
Aluminum Universal VGA Cooler Fan w/ Heatsink and TX3 Connector

Voeg extra koeling toe aan een chipset met een heatsink en koelventilator

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW
1U 60x10mm Socket 7/370 CPU Cooler Fan w/ Copper Heatsink & TX3
FAN3701U
1U 60x10mm stekker 7/370 CPU ventilator met koperen heatsink & TX3

Voeg een koelventilator met koperen heatsink voor een Socket 7/370 CPU toe aan een 1U-server

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
65x60x45mm Socket 7/370 CPU Koelventilator met Heatsink en TX3 Connector
9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW
85x70x50mm Socket 478 CPU Koelventilator met Heatsink & TX3 Connector
FAN478
85x70x50mm Socket 478 CPU Koelventilator met Heatsink & TX3 Connector

Zorgt voor een optimale koeloplossing met heatsink en ventilator voor een Socket 478 desktop CPU

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW
60x65mm Socket A CPU Koelventilator met Heatsink voor AMD Duron of Athlon
FANDURONTB
60x65mm Socket A CPU Koelventilator met Heatsink voor AMD Duron of Athlon

Zorg voor koeling van een AMD Socket A of Intel Socket 370 CPU

14,99 € exc BTW
18,14 € inc BTW

Accessoires