StarTech.com

Heatsink thermische pads - 5 stuks

Verbetert de warmteoverdracht tussen een CPU/chipset en een heatsink met eenvoudig te gebruiken thermische pads

Productcode: HSFPHASECM

  • Lage thermische impedantie
  • Elektrisch niet-geleidend
  • Vast bij kamertemperatuur, wordt zachter bij hogere bedrijfstemperaturen
  • Past zich aan oppervlakte-oneffenheden aan
5,99 € EUR exc BTW
7,25 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Prestaties
Specifieke zwaartekracht 1.11
Warmtegeleiding 0.7 W/m-k
Warmteweerstand 0.03 °C-in/W @ 50 PSI
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Klemdruk koelplaat/component (aanbevolen): 0,035 tot 0,690 MPa (5 tot 100 psi)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -60°C to 125°C (-76°F to 257°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 30 mm [1.2 in]
Gewicht product 6 g [0.2 oz]
Hoogte product 0 cm [0 in]
Kleur Roze
Lengte product 30 mm [1.2 in]
Materiaal Faseveranderingstemperatuur: 58 °C

Volumeweerstand: 1x 1015 ohm-cm

Verpakkingsinformatie
Package Height 2 mm [0.1 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verpakkingsaantal 5
Verzendgewicht (verpakt) 8 g [0.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 5 - Thermische pad

Certificaties

Verwante producten

Metal Oxide Thermal CPU Paste Compound Tube for Heatsink
SILVGREASE1
1.5 gr tube metaaloxide warmtegeleidende CPU koelpasta voor cpu koeler

Zorgt voor een optimale warmteoverdracht tussen de CPU en heatsink door middel van een metaaloxideverbinding

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW