StarTech.com
Binnenkort beschikbaar

Ankerpunt voor laptop kabelslot beveiliging - bureau bevestiging - groot - staal

Tafel verankering | inclusief bevestigingschroeven | zelfklevende achterkant

Productcode: LTANCHORL

  • Bescherm uw laptop, dock of ander apparaat tegen diefstal door toevoeging van een veilig verankeringspunt voor een kabelslot
  • Verankeringspunt met grote 35 mm brede en 19 mm hoge ringopening biedt veelzijdige toepassingen met dikkere kabelsloten, of meerdere kabels
  • Eenvoudig te bevestigen aan stevige oppervlakken met de meegeleverde schroeven en hechtstrook aan de achterkant
Bekijk meer
  • Duurzaam anker van zinklegering ondersteunt sleutel- en combinatiekabelsloten
  • Compact ontwerp maakt het gemakkelijk om een geschikte plek te vinden voor de beveiliging van uw apparaat
26,99 € EUR exc BTW
32,66 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
Breedte product 67 mm [2.6 in]
Gewicht product 100 g [3.5 oz]
Hoogte product 3.1 cm [1.2 in]
Kleur Zilver
Lengte product 47 mm [1.9 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 85 mm [3.3 in]
Package Length 2 mm [0.1 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 101 g [3.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Stalen verankeringspunt
1 - Afdekplaat
2 - houtschroeven
1 - Schuur blokje
1 - Alcoholdoekje
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

Ankerpunt voor laptop kabelslot beveiliging - bureau bevestiging - staal
LTANCHOR
Ankerpunt voor laptop kabelslot beveiliging - bureau bevestiging - staal

Tafel verankering | inclusief bevestigingschroeven | zelfklevende achterkant

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW
Laptop kabelslot - gekrulde kabel - 3 combinatie cijferslot
LTLOCK3DCOIL
Laptop kabelslot - gekrulde kabel - 3 combinatie cijferslot

Anti diefstal veiligheidskabel | 1,8 m kabel | staal

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
Laptopslot met kabel - Push-to-Lock knop
LTLOCKKEY
Laptopslot met kabel - Push-to-Lock knop

Mobiele veiligheidskabel | 2 m stalen kabel

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
Laptop slot - flexibel cijferslot voor computer of dock - 1,8 m
LTLOCK
Laptop slot - flexibel cijferslot voor computer of dock - 1,8 m

Bescherm uw laptop tegen diefstal met dit comfortabele combinatieslot

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW

Accessoires