StarTech.com

Laptop slot - flexibel cijferslot voor computer of dock - 1,8 m

Bescherm uw laptop tegen diefstal met dit comfortabele combinatieslot

Productcode: LTLOCK

  • Combinatieslot met 1,8 m lange kabel beschermt uw laptop tegen diefstal
  • Werkt met laptops, schermen, printers, docks en andere apparaten met een ingebouwd Kensington K-slot beveiligingsslot
  • Flexibele kabel buigt gemakkelijk rondom een paal of vast object
Bekijk meer
  • Beveilig uw laptop gemakkelijk zonder sleutel
  • Resetbaar en gebruiksvriendelijk 4-cijferig combinatieslot
  • Staal met vinylcoating (6 mm diameter) garandeert dat kabel sterk en duurzaam is
30,99 € EUR exc BTW
37,50 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 6 mm [0.2 in]
Gewicht product 182 g [6.4 oz]
Hoogte product 0.6 cm [0.2 in]
Kleur Zwart & Zilver
Lengte product 1.8 m [5.9 ft]
Type behuizing Steel and Vinyl
Verpakkingsinformatie
Package Height 4 mm [0.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 185 g [6.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Vergrendelbare kabel voor een laptop
1 - handleiding

Certificaties

Accessoires