StarTech.com

DC power adapter - 12V, 5A - voedingsadapter

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

Productcode: SVA12M5NA

  • Ondersteunt diverse apparaten die een voeding van 12 V en 5 A (of minder) en een M-type barrel connector vereisen
  • Verminder de uitvaltijd bij een storing door een reserve voedingsadapter bij de hand te houden
80,99 € EUR exc BTW
98,00 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 2 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 5 A
Fysieke eigenschappen
Breedte product 46 mm [1.8 in]
Gewicht product 905.8 g [32 oz]
Hoogte product 3.5 cm [1.4 in]
Kabellengte 1020 mm [40.2 in]
Lengte product 11 cm [4.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 51 mm [2 in]
Package Length 32 cm [12.6 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 924.2 g [32.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, AU)

Certificaties

Accessoires