StarTech.com

Vervangende 5V DC voedingsadapter - 5 Volt, 3 Amp

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

Productcode: SVA5M3NEUA

  • Brede compatibiliteit in verschillende regio's dankzij automatische 100-240 V omschakeling en voedingstekkers voor Noord-Amerikaanse, Europese, Britse en Australische stopcontacten
  • Ondersteunt diverse apparaten die een voeding van 5 V en 3 A (of minder) en een M-type barrel connector vereisen
  • Verminder de uitvaltijd bij een storing door een reserve voedingsadapter bij de hand te houden
19,99 € EUR exc BTW
24,19 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.8 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 3 A
Vermogensopname 15
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 80 % RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 46 mm [1.8 in]
Gewicht product 160 g [5.6 oz]
Hoogte product 3.6 cm [1.4 in]
Lengte product 89 mm [3.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 51 mm [2 in]
Package Length 12.4 cm [4.9 in]
Package Width 16 mm [0.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - voedingsadapter (N-A/EU/GB/AU)

Certificaties

Verwante producten

DC voedingsadapter - 9V, 2A
SVA9M2NEUA
DC voedingsadapter - 9V, 2A

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
12V DC 1,5A Universele voedingsadapter
IM12D1500P
12V DC 1,5A Universele voedingsadapter

Vervang uw 12 V DC (1,5 A) voedingskabel door een betrouwbare verbinding

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW

Accessoires