StarTech.com

DC power adapter - 5V, 3A - voedingsadapter

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

Productcode: SVA5N3NEUA

  • Ondersteunt diverse apparaten die een voeding van 5 V en 3 A (of minder) en een N-type barrel connector vereisen
  • Verminder de uitvaltijd In het geval van een storing door een reserveadapter bij de hand te houden
24,99 € EUR exc BTW
30,24 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Connector(en)
Uitgangsconnectoren 1 - N-Type Barrel (Inner Diameter: 2.5 mm, Outer Diameter: 5.5 mm) Stekker Output
Voeding
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.75A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype N
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 3A
Fysieke eigenschappen
Breedte product 32 mm [1.3 in]
Gewicht product 204 g [7.2 oz]
Hoogte product 5.5 cm [2.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 76 mm [3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 17.7 cm [7 in]
Package Width 13.1 cm [5.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, AU)

Certificaties

Accessoires