StarTech.com

DC power adapter - 5V, 2A voedingsadapter

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

Productcode: SVA5H2NEUA

  • Ondersteunt een diversiteit aan apparaten die een voeding van 5 V en 2 A (of minder) en een H-type barrel connector vereisen
  • Verminder de uitvaltijd bij een storing door een reserve voedingsadapter bij de hand te houden
24,99 € EUR exc BTW
30,24 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.4 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype H
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2 A
Vermogensopname 10
Fysieke eigenschappen
Breedte product 39 mm [1.5 in]
Gewicht product 100 g [3.5 oz]
Hoogte product 6.5 cm [2.5 in]
Lengte product 1.3 m [4.3 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 58 mm [2.3 in]
Package Length 10.3 cm [4.1 in]
Package Width 87 mm [3.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 178 g [6.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, AU)

Certificaties

Verwante producten

DC voedingsadapter - 12V, 6.5A power adapter
SVA12DN4NEUA
DC voedingsadapter - 12V, 6.5A power adapter

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

73,99 € exc BTW
89,53 € inc BTW
Vervangende 5V DC voedingsadapter - 5 Volt, 3 Amp
SVA5M3NEUA
Vervangende 5V DC voedingsadapter - 5 Volt, 3 Amp

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
DC voedingsadapter - 9V, 2A
SVA9M2NEUA
DC voedingsadapter - 9V, 2A

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
12V DC 1,5A Universele voedingsadapter
IM12D1500P
12V DC 1,5A Universele voedingsadapter

Vervang uw 12 V DC (1,5 A) voedingskabel door een betrouwbare verbinding

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW

Accessoires