StarTech.com

2,5 inch en 3,5 inch 40-Pin Mannelijk IDE naar SATA Adapter Converter

Sluit uw SATA-schijf aan op een IDE-moederbord

Productcode: IDE2SAT

  • Sluit een SATA-apparaat aan op een IDE/ATA-moederbord of controllerkaart
  • Complete hardware-oplossing; geen software nodig
  • Ondersteuning voor 48-bits Logical Block Addressing (LBA)
Bekijk meer
  • Voldoet aan de SATA 1.0-specificaties
  • Voldoet aan de Ultra ATA 133-specificaties
22,99 € EUR exc BTW
27,82 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze IDE/ATAPI naar SATA adapter kunt u een SATA-schijf aansluiten op een moederbord via een IDE/ATA 33/66/100/133-poort.

De IDE/SATA-adapter biedt een kosteneffectieve oplossing voor het overbruggen van de kloof tussen een nieuwere SATA-schijf en een ouder moederbord, zodat u nieuwere SATA-schijven kunt aansluiten op een oudere IDE-poort en zo het moederbord niet hoeft te upgraden alleen vanwege een gebrek aan schijfcompatibiliteit.

De IDE-naar-SATA-adapter kan worden aangesloten via een eenvoudige plug-and-play installatie en bespaart u zo tijd en moeite. De adapter wordt geleverd met een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Sluit een SATA-schijf aan op een IDE-systeem zonder ervoor speciale drivers of software te hoeven installeren
  • Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

Een interne oplossing voor het aansluiten van uw SATA harde schijf op een moederbord met IDE-interface.

Ideaal voor gebruik met oudere moederborden die geen SATA ondersteunen.

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Chipsetcode Marvell - 88SA8052
Interface IDE
Schijfgrootte 2.5in & 3.5in
Schijftype SATA
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 133MB/sec
RAID Nee
Connector(en)
Type connector(en) 1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) Mannelijk
1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
1 - SP4 (4-polig, Small Drive Power) Mannelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten IDE-controller en ATA-kabel (niet meegeleverd).
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 50°C (40°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Vochtigheid 15% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 15 g [0.5 oz]
Hoogte product 23 mm [0.9 in]
Lengte product 75.5 mm [3 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - IDE naar SATA Adapter
1 - Voedingskabel van LP4 Molex naar SP4
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB 2.0 naar SATA/IDE comboadapter voor 2,5/3,5 inch SSD/HDD
USB2SATAIDE
USB 2.0 naar SATA/IDE comboadapter voor 2,5/3,5 inch SSD/HDD

Sluit snel en gemakkelijk SATA en/of IDE harde schijven aan via USB 2.0

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
IDE naar SATA Adapter
PATA2SATA2
IDE naar SATA Adapter

Sluit 2 SATA-harde schijven aan op een IDE/ATA-moederbord of -kaart

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW
40-pins Vrouwelijke IDE naar SATA Adapter
IDE2SAT25
40-pins Vrouwelijke IDE naar SATA Adapter

Sluit een SATA-apparaat aan op een IDE/PATA-moederbord of -kaart

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW

Accessoires