Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

90cm USB 3.0 naar eSATA Verloopkabel

Productcode: USB3S2ESATA

Maakt snelle toegang mogelijk tot een eSATA-apparaat via een USB 3.0-poort

Eigenschappen
  • SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s

  • eSATA-aansluiting (voldoet aan SATA versie 2 en andere versies) met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s

  • Geïntegreerde USB 3.0-kabel van 1m en eSATA-kabel van 30cm

Meer functies . . .
  • Geen installatie van drivers of software nodig

  • Achterwaarts compatibel met USB 2.0-systemen met ondersteuning voor overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

  • Ingebouwde LED-indicator voor verbinding/activiteit

  • Plug-and-play en hot-swappable

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL 4LAUNL BECHNL ISTNL ACENL YORC
Beschikbaar in
38,99 € EUR exc BTW
47,18 € inc BTW

ID: USB3S2ESATA

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de USB3S2ESATA USB 3.0 naar eSATA adapterkabel kunt u een extern SATA (eSATA) apparaat of behuizing aansluiten op een hostcomputer via USB 3.0, met één comfortabel pakket. De kabeladapter combineert USB 3.0 en eSATA kabel in één geïntegreerde kabel, zonder dat een externe voedingsadapter of de installatie van stuurprogramma's noodzakelijk is, voor een eenvoudige en probleemloze installatie - assemblage of het zoeken van de juiste kabel behoren tot het verleden.

De USB 3.0 naar eSATA verloopkabel ondersteunt SuperSpeed USB 3.0 met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s (10 keer sneller dan met USB 2.0) en is achterwaartse compatibil met USB 2.0. De kabel is snel en eenvoudig te gebruiken via plug-and-play, zowel thuis, op kantoor als mobiel via een laptop.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

StarTech.com Voordeel
  • Geïntegreerde bekabeling zonder installatie van stuurprogramma’s zorgt voor een complete en eenvoudig te gebruiken oplossing
  • Ondersteuning voor USB 3.0 met overdrachtsnelheden tot 5Gbit/s, maar ook achterwaarts compatibel met USB 2.0 voor oudere systemen
  • Lange, geïntegreerde kabels zorgen voor een eenvoudige verlenging vanaf de achterzijde van een computer of andere moeilijk bereikbare plaatsen naar meer toegankelijke locaties
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

OS independent; No software or drivers required

Toepassingen
  • Laptop-gebruikers die het monteren of meeslepen van meerdere kabels te lastig vinden
  • Kantoor- of thuisgebruikers die de eSATA-behuizing niet vaak hoeven te verplaatsen (vaste afstand/locatie)
  • Sluit een eSATA-behuizing aan via een over het algemeen meer voorkomende USB-poort
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Chipsetcode LucidPort - USB300
Prestaties
Max. schijfcapaciteit Getest tot 2 TB
Port-multiplier Nee
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Schijfaansluitingen 1 - eSATA (7-polig, data) Stekker
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie eSATA-poort ondersteunt geen Port Multiplier-functionaliteit.
Systeem- en kabelvereisten Vrije USB-poort
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Verbinding/activiteit
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 81 g [2.9 oz]
Kleur Zwart
Lengte product 1.4 m [4.5 ft]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 131 g [4.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 naar eSATA verloopkabel
1 - Handleiding
Certificaties
USB 2.0 naar SATA/IDE comboadapter voor 2,5/3,5 inch SSD/HDD
USB2SATAIDE

USB 2.0 naar SATA/IDE comboadapter voor 2,5/3,5 inch SSD/HDD

Sluit snel en gemakkelijk SATA en/of IDE harde schijven aan via USB 2.0

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW

2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart met UASP-ondersteuning - 1 intern, 1 extern
PEXUSB3S11

2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart met UASP-ondersteuning - 1 intern, 1 extern

Voeg één interne en één externe SuperSpeed USB 3.0-aansluiting toe aan uw PC

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.