StarTech.com

40-pins Vrouwelijke IDE naar SATA Adapter

Sluit een SATA-apparaat aan op een IDE/PATA-moederbord of -kaart

Productcode: IDE2SAT25

  • Voldoet aan de SATA 1.0-specificaties en Ultra ATA-133
  • Compacte vormfactor
  • Geen installatie van drivers of software nodig
17,99 € EUR exc BTW
21,77 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal stations 1
Chipsetcode JMicron - JM20330
Schijftype SATA
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 133 MB/s
RAID Nee
Connector(en)
Type connector(en) 1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) Vrouwelijk
1 - SATA (7-polig, data) Stekker
1 - SP4 (4-polig, Small Drive Power) Mannelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Fysieke eigenschappen
Breedte product 30.5 mm [1.2 in]
Gewicht product 12.2 g [0.4 oz]
Hoogte product 1.1 cm [0.4 in]
Lengte product 80.4 mm [3.2 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 99 g [3.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - IDE-naar-SATA-adapter
1 - SATA-kabel
1 - Y-kabel (LP4 naar LP4 + SP4)
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB 2.0 naar SATA/IDE comboadapter voor 2,5/3,5 inch SSD/HDD
USB2SATAIDE
USB 2.0 naar SATA/IDE comboadapter voor 2,5/3,5 inch SSD/HDD

Sluit snel en gemakkelijk SATA en/of IDE harde schijven aan via USB 2.0

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW

Accessoires