StarTech.com

Dubbele mSATA SSD naar 2,5 inch SATA RAID adapter / converter

Bouw een RAID array met twee mSATA SSD's die in één 2,5 inch SATA bay kunnen worden geïnstalleerd

Productcode: 25SAT22MSAT

  • Dubbele volledige mSATA SSD bays
  • Ondersteunt RAID0, RAID1, JBOD, BIG
  • Stalen open-frame montagesteun
Bekijk meer
  • Behuizing in standaard 2,5 inch SATA-vormfactor
  • Compatibel met schijven en -controllers die aan SATA revisie I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps) voldoen
63,99 € EUR exc BTW
77,43 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 2
Chipsetcode JMicron - JMS562
Interface SATA
Schijfgrootte mSATA (Full Size & Half Size)
Schijfinstallatie Vast
Schijftype mSATA (Mini SATA)
Prestaties
Hot-swappable Nee
Maximale overdrachtsnelheid 6 Gbit/s
MTBF 5,101,299 Hours
Ondersteunde RAID-niveaus BIG (span of lineair)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (stripe)
RAID 1 (mirror)
Port-multiplier Ja
RAID Ja
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Schijfaansluitingen 2 - mSATA (52-polig, Mini SATA) Contact
Software
Besturingssystemen Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Schijfnr. 1 activiteit
1 - Schijfnr. 1 storing
1 - Schijfnr. 2 activiteit
1 - Schijfnr. 2 storing
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 70 mm [2.8 in]
Gewicht product 39 g [1.4 oz]
Hoogte product 7 mm [0.3 in]
Lengte product 97 mm [3.8 in]
Type behuizing Staal, Aluminium en Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.4 cm [6.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 107 g [3.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Dubbele mSATA naar 2,5 inch SATA-adapter
1 - Set montageschroeven
1 - Installatiehandleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

2,5 inch SATA naar Mini SATA SSD Adapter Behuizing
SAT2MSAT25
2,5 inch SATA naar Mini SATA SSD Adapter Behuizing

Maak van een mSATA mini-SSD een standaard 2,5 inch SATA SSD

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
M.2 SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter
SAT32M225
M.2 SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter

Verander een M.2 SSD in een 7 mm hoge 2,5 inch SATA 6 Gbps Open Frame SSD

29,99 € exc BTW
36,29 € inc BTW
SATA-naar-mSATA SSD-adapter – SATA-naar-Mini SATA-converterkaart voor poortmontage
SAT32MSATM
SATA-naar-mSATA SSD-adapter – SATA-naar-Mini SATA-converterkaart voor poortmontage

Verander een SATA-hostverbinding in een mSATA-poort

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
IDE naar SATA harde schijf of optische schijfadapter - 40-polige PATA naar 2,5 inch SATA HDD/SSD/ODD-converter
IDE2SAT2
IDE naar SATA harde schijf of optische schijfadapter - 40-polige PATA naar 2,5 inch SATA HDD/SSD/ODD-converter

Sluit uw SATA harde schijf of Blu-ray-/dvd-/cd-rom-schijf aan op een IDE-moederbord

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW
Dubbele mSATA SSD naar 2,5 inch SATA RAID adapter / converter
25SAT22MSAT
Dubbele mSATA SSD naar 2,5 inch SATA RAID adapter / converter

Bouw een RAID array met twee mSATA SSD's die in één 2,5 inch SATA bay kunnen worden geïnstalleerd

63,99 € exc BTW
77,43 € inc BTW
SATA-naar-mSATA SSD-adapter met full-profile and low-profile steunen – SATA-naar-Mini SATA-converterkaart
SAT32MSATPEX
SATA-naar-mSATA SSD-adapter met full-profile and low-profile steunen – SATA-naar-Mini SATA-converterkaart

Monteer een mSATA SSD op uw standaard of kleine-vormfactordesktopcomputer met een standaard SATA-hostverbinding

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW
mSATA-naar-SATA HDD / SSD-adapter – Mini SATA-naar-SATA-converterkaart
MSAT2SAT3
mSATA-naar-SATA HDD / SSD-adapter – Mini SATA-naar-SATA-converterkaart

Verander een mSATA-hostverbinding in een standaard SATA-poort

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
mSATA SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter
SAT32MSAT257
mSATA SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter

Verander een mSATA SSD in een 7 mm hoge 2,5 inch SATA 6 Gbps Open Frame SSD

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW

Accessoires