StarTech.com

M.2 SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter

Verander een M.2 SSD in een 7 mm hoge 2,5 inch SATA 6 Gbps Open Frame SSD

Productcode: SAT32M225

  • Stalen open-frame montagesteun
  • Ondersteunt 7 mm of grotere 2,5 inch SATA bays
  • Ondersteunt B key M.2 SSD's
Bekijk meer
  • Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
  • Behuizing in standaard 2,5 inch SATA-vormfactor
  • Ondersteunt M.2 SSD Solid State Drives (2230, 2242, 2260, 2280) over de volle lengte
  • Niet compatibel met M.2 NVMe of AHCI PCI-Express SSD's
29,99 € EUR exc BTW
36,29 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Interface SATA
Ondersteunde schijfhoogte(n) 2230
2242
2260
2280
Schijfinstallatie Vast
Schijftype M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Prestaties
Algemene specificaties Niet compatibel met M.2 NVMe of AHCI PCI-Express SSD's
Hot-swappable Nee
Maximale overdrachtsnelheid 6 Gbit/s
RAID Nee
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Schijfaansluitingen 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 70 mm [2.8 in]
Gewicht product 36 g [1.3 oz]
Hoogte product 0.7 cm [0.3 in]
Lengte product 10 cm [3.9 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 102 g [3.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - M.2 NGFF SSD naar 2,5 inch SATA SSD-converter
1 - Set montageschroeven
1 - Installatiehandleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

2,5 inch SATA naar Mini SATA SSD Adapter Behuizing
SAT2MSAT25
2,5 inch SATA naar Mini SATA SSD Adapter Behuizing

Maak van een mSATA mini-SSD een standaard 2,5 inch SATA SSD

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
mSATA SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter
SAT32MSAT257
mSATA SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter

Verander een mSATA SSD in een 7 mm hoge 2,5 inch SATA 6 Gbps Open Frame SSD

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
Dubbele mSATA SSD naar 2,5 inch SATA RAID adapter / converter
25SAT22MSAT
Dubbele mSATA SSD naar 2,5 inch SATA RAID adapter / converter

Bouw een RAID array met twee mSATA SSD's die in één 2,5 inch SATA bay kunnen worden geïnstalleerd

63,99 € exc BTW
77,43 € inc BTW
IDE naar SATA harde schijf of optische schijfadapter - 40-polige PATA naar 2,5 inch SATA HDD/SSD/ODD-converter
IDE2SAT2
IDE naar SATA harde schijf of optische schijfadapter - 40-polige PATA naar 2,5 inch SATA HDD/SSD/ODD-converter

Sluit uw SATA harde schijf of Blu-ray-/dvd-/cd-rom-schijf aan op een IDE-moederbord

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW
SATA-naar-mSATA SSD-adapter – SATA-naar-Mini SATA-converterkaart voor poortmontage
SAT32MSATM
SATA-naar-mSATA SSD-adapter – SATA-naar-Mini SATA-converterkaart voor poortmontage

Verander een SATA-hostverbinding in een mSATA-poort

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
mSATA-naar-SATA HDD / SSD-adapter – Mini SATA-naar-SATA-converterkaart
MSAT2SAT3
mSATA-naar-SATA HDD / SSD-adapter – Mini SATA-naar-SATA-converterkaart

Verander een mSATA-hostverbinding in een standaard SATA-poort

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
SATA-naar-mSATA SSD-adapter met full-profile and low-profile steunen – SATA-naar-Mini SATA-converterkaart
SAT32MSATPEX
SATA-naar-mSATA SSD-adapter met full-profile and low-profile steunen – SATA-naar-Mini SATA-converterkaart

Monteer een mSATA SSD op uw standaard of kleine-vormfactordesktopcomputer met een standaard SATA-hostverbinding

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW

Accessoires