StarTech.com

SATA naar voor 2,5 of 3,5 inch IDE Harde Schijf Adapter voor Docking Stations

Gebruik uw 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijven in een SATA docking station

Productcode: SAT2IDEADP

  • Ondersteunt 40-pins (3,5 inch) en 44-pins (2,5 inch) IDE harde schijven
  • Duurzame metalen constructie
  • Compatibel met de meeste 3,5 inch SATA docking stations en duplicators van StarTech.com
Bekijk meer
  • Ondersteuning voor harde schijven met hoge capaciteit via 48-bits LBA
  • Voldoet aan de SATA 1.0-specificaties
  • Compatibel met PATA (IDE) harde schijven van 66/100/133 MB/s
  • Ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch IDE harde schijven
28,99 € EUR exc BTW
35,08 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Chipsetcode JMicron - JM20330
LBA-ondersteuning 48-bit
Schijfgrootte 2.5in & 3.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype IDE (ATA)
Ventilator(en) Nee
Prestaties
RAID Nee
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - SATA (7-polig, data) Stekker
1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
Schijfaansluitingen 1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) Vrouwelijk
1 - IDE (44-polig, EIDE/PATA, 2,5 inch HDD) Vrouwelijk
1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - SP4 (4-polig, Small Drive Power) Mannelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid 8% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 78 mm [3.1 in]
Gewicht product 104 g [3.7 oz]
Hoogte product 2.6 cm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 10.1 cm [4 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 14.7 cm [5.8 in]
Package Width 11 cm [4.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 218 g [7.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SATA naar IDE adapter
1 - 40-pins IDE-kabel
1 - 40-pins naar 44-pins IDE-kabel met voeding
1 - SP4 naar LP4 voedingskabel
1 - Pakje met montageschroeven
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

Bi-Directionele SATA IDE Adapter Converter
PATA2SATA3
Bi-Directionele SATA IDE Adapter Converter

Bi-directionele adapter zet IDE om naar SATA of SATA naar IDE

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
40-pins Vrouwelijke IDE naar SATA Adapter
IDE2SAT25
40-pins Vrouwelijke IDE naar SATA Adapter

Sluit een SATA-apparaat aan op een IDE/PATA-moederbord of -kaart

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW

Accessoires