StarTech.com

M.2 naar SATA SSD-adapter – in uitbreidingssleuf gemonteerd

Monteer een M.2 NGFF SSD in uw desktop computer met een standaard SATA-hostverbinding

Productcode: S32M2NGFFPEX

  • Voeg SSD-prestaties toe aan elk desktopsysteem door M.2 in SATA om te zetten
  • Optimaliseer de prestatie door ondersteuning van SATA III datatransmissiesnelheden, tot 6 Gbps
  • Brede installatiecompatibiliteit dankzij ondersteuning van de meest gebruikelijke M.2 schijven (2230, 2242, 2260, 2280)
Bekijk meer
  • Inclusief low-profile en full-profile uitbreidingssleufsteunen
  • Ondersteunt SATA I,II,III schijven (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Compatibel met PCI/PCIe-sleuven
24,99 € EUR exc BTW
30,24 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Interface SATA
Ondersteunde schijfhoogte(n) 2230
2242
2260
2280
Schijfinstallatie Vast
Schijftype M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Prestaties
Algemene specificaties Niet compatibel met PCI-Express M.2 SSD's
Maximale overdrachtsnelheid 6 Gbit/s
RAID Nee
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Schijfaansluitingen 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Vochtigheid 5% tot 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Gewicht product 130 g [4.6 oz]
Hoogte product 9.5 cm [3.7 in]
Lengte product 12 cm [4.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 150 g [5.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SATA naar M.2 NGFF SSD-adapter
1 - Full-profile steun (vooraf geïnstalleerd)
1 - Low-profile bracket
1 - SSD-installatieschroef
1 - Schroevendraaier
2 - Standoff-schroeven (voor PCI-sleufinstallatie)
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

SATA-naar-mSATA SSD-adapter met full-profile and low-profile steunen – SATA-naar-Mini SATA-converterkaart
SAT32MSATPEX
SATA-naar-mSATA SSD-adapter met full-profile and low-profile steunen – SATA-naar-Mini SATA-converterkaart

Monteer een mSATA SSD op uw standaard of kleine-vormfactordesktopcomputer met een standaard SATA-hostverbinding

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW
4x M.2 SATA adapter voor 3,5 inch drive bay
35S24M2NGFF
4x M.2 SATA adapter voor 3,5 inch drive bay

Verbeter uw systeem door vier M.2 SATA SSD's in één 3,5 inch drive bay te monteren

65,99 € exc BTW
79,85 € inc BTW
M.2 SSD naar 2,5 inch SATA III-adapter - Solid-State Drive Converter met beschermende behuizing
SAT2M2NGFF25
M.2 SSD naar 2,5 inch SATA III-adapter - Solid-State Drive Converter met beschermende behuizing

Verander een M.2 solid state drive in een standaard 2,5 inch 6 Gbps vormfactor-SSD

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW
M.2 naar SATA externe SSD-behuizing - USB 3.0 met UASP - externe behuizing
SM2NGFFMBU33
M.2 naar SATA externe SSD-behuizing - USB 3.0 met UASP - externe behuizing

Verander uw solid state drive in een zeer mobiele drive

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW

Accessoires