StarTech.com

mSATA SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter

Verander een mSATA SSD in een 7 mm hoge 2,5 inch SATA 6 Gbps Open Frame SSD

Productcode: SAT32MSAT257

  • Open-frame aluminium steun
  • Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
  • Ondersteunt 7 mm of grotere 2,5 inch SATA bays
Bekijk meer
  • Behuizing in standaard 2,5 inch SATA-vormfactor
  • Ondersteunt mSATA SSD Solid State Drives over de volle lengte
30,99 € EUR exc BTW
37,50 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Interface SATA
Schijfinstallatie Vast
Schijftype mSATA (Mini SATA)
Prestaties
Hot-swappable Nee
Maximale overdrachtsnelheid 6 Gbit/s
RAID Nee
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Schijfaansluitingen 1 - mSATA (52-polig, Mini SATA) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 70 mm [2.8 in]
Gewicht product 114 g [4 oz]
Hoogte product 0.7 cm [0.3 in]
Lengte product 10 cm [3.9 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 3 mm [0.1 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.4 cm [6.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 33 g [1.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - mSATA SSD naar 2,5 inch SATA SSD-converter
1 - Montageset (2 schijfmontageschroeven, 4 adaptermontageschroeven)
1 - Installatiehandleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

2,5 inch SATA naar Mini SATA SSD Adapter Behuizing
SAT2MSAT25
2,5 inch SATA naar Mini SATA SSD Adapter Behuizing

Maak van een mSATA mini-SSD een standaard 2,5 inch SATA SSD

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
M.2 SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter
SAT32M225
M.2 SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter

Verander een M.2 SSD in een 7 mm hoge 2,5 inch SATA 6 Gbps Open Frame SSD

29,99 € exc BTW
36,29 € inc BTW
SATA-naar-mSATA SSD-adapter met full-profile and low-profile steunen – SATA-naar-Mini SATA-converterkaart
SAT32MSATPEX
SATA-naar-mSATA SSD-adapter met full-profile and low-profile steunen – SATA-naar-Mini SATA-converterkaart

Monteer een mSATA SSD op uw standaard of kleine-vormfactordesktopcomputer met een standaard SATA-hostverbinding

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW
IDE naar SATA harde schijf of optische schijfadapter - 40-polige PATA naar 2,5 inch SATA HDD/SSD/ODD-converter
IDE2SAT2
IDE naar SATA harde schijf of optische schijfadapter - 40-polige PATA naar 2,5 inch SATA HDD/SSD/ODD-converter

Sluit uw SATA harde schijf of Blu-ray-/dvd-/cd-rom-schijf aan op een IDE-moederbord

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW
mSATA-naar-SATA HDD / SSD-adapter – Mini SATA-naar-SATA-converterkaart
MSAT2SAT3
mSATA-naar-SATA HDD / SSD-adapter – Mini SATA-naar-SATA-converterkaart

Verander een mSATA-hostverbinding in een standaard SATA-poort

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
SATA-naar-mSATA SSD-adapter – SATA-naar-Mini SATA-converterkaart voor poortmontage
SAT32MSATM
SATA-naar-mSATA SSD-adapter – SATA-naar-Mini SATA-converterkaart voor poortmontage

Verander een SATA-hostverbinding in een mSATA-poort

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW

Accessoires