StarTech.com

USB 3.1 (10Gps) adapter kabel voor 2,5" SATA schijven - met USB-C

Krijg supersnel toegang tot data door een 2,5 inch SATA SSD/HDD op de USB-C poort van uw computer aan te sluiten

Productcode: USB31CSAT3CB

  • Snel en gemakkelijk toegang tot een externe schijf via de USB-C poort van uw laptop
  • Maakt direct verbinding met een 2,5 inch SATA SSD/HDD zonder dat accessoires vereist zijn
  • Ultra mobiel, gevoed vanaf de USB-poort
Bekijk meer
  • Tijdbesparende datatransmissiesnelheden van 10 Gbps met USB 3.1 Gen 2
  • Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
  • UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties
  • Geïntegreerde USB-C kabel
31,99 € EUR exc BTW
38,71 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal 2,5 inch bays 1
Aantal stations 1
Bus type USB 3.1 Gen 2
Chipsetcode ASMedia - ASM1351
Interface USB 3.1 Gen 2
Schijfgrootte 2.5in
Schijftype SATA
Prestaties
4Kn Support Ja
Hot-swappable Ja
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest met harde schijven tot 2 TB bij 7200 tpm
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps
MTBF 1,665,032 uren
RAID Nee
TRIM Support Ja
Type en snelheid USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbps) Mannelijk
Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Vochtigheid 40% ~ 50% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 43 mm [1.7 in]
Gewicht product 29.2 g [1 oz]
Hoogte product 0.5 cm [0.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 50.8 cm [20 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 5 mm [0.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 19.5 cm [7.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 41 g [1.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.1 naar SATA 2,5 inch HDD-adapterkabel met USB-C
1 - Verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5
USB312SAT3CB
USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5" SATA-schijven

Sluit een 2,5 inch SATA SSD/HDD aan op uw computer via deze USB 3.1 Gen 2 ultramobiele kabel

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
SATA naar USB kabel met UASP
USB3S2SAT3CB
SATA naar USB kabel met UASP

SATA naar USB adapter kabel | SATA III 6Gbps | 2.5" SSD of HDD | USB 3.0 | mobiel

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
USB 3.0 naar SATA of IDE harde schijf adapter / converter
USB3SSATAIDE
USB 3.0 naar SATA of IDE harde schijf adapter / converter

Sluit een 2,5 inch / 3,5 inch SATA of IDE harde schijf aan via een USB 3.0 poort

49,99 € exc BTW
60,49 € inc BTW
USB 2.0 naar SATA/IDE comboadapter voor 2,5/3,5 inch SSD/HDD
USB2SATAIDE
USB 2.0 naar SATA/IDE comboadapter voor 2,5/3,5 inch SSD/HDD

Sluit snel en gemakkelijk SATA en/of IDE harde schijven aan via USB 2.0

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
USB 3.1 (10bps) harddisk docking station voor één 2,5/3,5
SDOCKU313
USB 3.1 (10bps) harddisk docking station voor één 2,5/3,5" SATA SSD/HDD schijf

Dock uw 2,5 inch en 3,5 inch SATA-schijf via krachtige USB 3.1 Gen 3.1 met UASP

76,99 € exc BTW
93,16 € inc BTW
USB 3.1 (10bps) dubbel harddisk docking station voor 2,5 en/of 3,5
SDOCK2U313
USB 3.1 (10bps) dubbel harddisk docking station voor 2,5 en/of 3,5" SATA SSD/HDD

Dock twee van uw 2,5 inch en 3,5 inch SATA-schijven via krachtige USB 3.1 Gen 2 met UASP

123,99 € exc BTW
150,03 € inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven
S251BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

Bereid u voor op ultrasnelle USB 3.1 Gen 2 dataopslag met uw 2,5 inch SSD of HDD

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 3,5 inch SATA-schijven
S351BU313
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 3,5 inch SATA-schijven

De high-speed, high-capacity opslagoplossing waarop u hebt zitten wachten – met USB 3.1 Gen 2

73,99 € exc BTW
89,53 € inc BTW
2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD
S2510BPU33
2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD
S2510BMU33
2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW

Accessoires