StarTech.com

2,5 inch USB 3.0 SATA-harde-schijfbehuizing met UASP voor compacte 7 mm SATA III SSD/HDD

Verander een 7 mm hoge 2,5 inch SATA III SSD/HDD in een USB 3.0 externe schijf met UASP-ondersteuning

Productcode: S2510BPU337

  • Ondersteunt 7 mm hoge schijven
  • Voldoet aan USB Attached SCSI Protocol (UASP) transportspecificaties
  • Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
Bekijk meer
  • Installatie zonder gereedschap
  • Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
  • Compatibel met USB-revisie 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
  • LED-indicator voor voeding / activiteit
  • Plug-and-play en hot-swappable
27,99 € EUR exc BTW
33,87 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Chipsetcode ASMedia - ASM1053 - 6G
Schijfgrootte 2.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA
Ventilator(en) Nee
Prestaties
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 2 TB 5400 RPM harde schijven
RAID Nee
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Voeding & activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid 10%RV ~ 95%RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 80 mm [3.1 in]
Gewicht product 44 g [1.6 oz]
Hoogte product 0.9 cm [0.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 12.6 cm [5 in]
Max. schijfhoogte 7 mm [0.3 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 44 mm [1.7 in]
Package Length 14.6 cm [5.7 in]
Package Width 93 mm [3.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 132 g [4.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 naar 2,5 inch SDD/HDD-behuizing
1 - USB 3.0-kabel
1 - Installatiepad voor 5 mm schijven
1 - Installatiehandleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD
S2510BPU33
2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD
S2510BMU33
2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-inch Harde Schijven
SATDOCKU3S
USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-inch Harde Schijven

Snelle hot-swappable toegang tot uw 2,5 of 3,5 inch SATA harde schijven, aangesloten via USB 3.0

56,99 € exc BTW
68,96 € inc BTW

Accessoires