Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

1U in een rek te monteren 3,5 inch SATA / SAS externe harde-schijfbehuizing met 4 bays en SATA 6 Gbps

Productcode: SAT35401U

Verander vier 3,5 inch SATA/SAS-schijven in een 1U rin een rek te monteren opslagoplossing met externe Mini SAS-aansluiting

Eigenschappen
  • In een rek te monteren chassis

  • Hot-swappable

  • Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven

Meer functies . . .
  • Compatibel met SAS gereviseerde I/II (3,0/6,0 Gbps)-schijven

  • Mini SAS-interfaceaansluiting

  • 4 trayless drive bays

  • Universele externe voedingsadapter

  • Compatibel met RAID-controllers

  • 3 koelventilatoren

  • Montagesteunen meegeleverd

  • 10.000 insertion rating

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL ISTNL ACENL
INGNL
Beschikbaar in
471,99 € EUR exc BTW
571,11 € inc BTW

ID: SAT35401U

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de SAT35401U in een rek te monteren, trayless HDD-behuizing met 4 bays kunt u vier 3,5 inch SATA of SAS harde schijven hot-swappen en monteren in 1U opslagrek/-kast.

Voor maximale prestaties en veelzijdigheid ondersteunt de behuizing een SATA/SAS HDD-snelheid tot 6,0 Gbps met een mini SAS-interface en is volledig compatibel met RAID-controllers voor verbeterde opslagtoepassingen.

Het robuuste, in een stalen rek te monteren chassis met 3 ingebouwde ventilatoren is een ideale oplossing voor elke serveromgeving waarin het hot-swappen van opslagapparaten noodzakelijk is.

De SAT35401U wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

StarTech.com Voordeel
  • Probleemloos verwisselen van schijven in serveromgevingen dankzij 1U in een rek te monteren chassis
  • Maximale prestatie met SAS/SATA transmissiesnelheden tot 6 Gbps
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

OS independent; No software or drivers required

Toepassingen
  • In een rek te monteren en dus gemakkelijk te integreren in serverruimtes
  • Vervang of upgrade oudere IDE- of SATA-backplanes met een SAS/SATA-backplane
  • Maak een back-up van systemen waarbij de opgeslagen gegevens fysiek uit het systeem dienen te worden verwijderd
  • Het kunnen vervangen / verwijderen van afzonderlijke schijven uit een opslagarray met weinig of geen systeemuitval
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 4
Schijfgrootte 3.5in
Schijfinstallatie Verwijderbaar
Schijftype SAS & SATA
Ventilator(en) Ja
Ventilatoren 3 - 40 mm
Prestaties
Hot-swappable Ja
Maximale overdrachtsnelheid 6 Gbit/s
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - Mini SAS (26 pin) SFF-8088 Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 4 - SFF-8482 (29-polig, data & voeding, interne SAS) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Voeding/activiteit (schijf 1)
2 - Voeding/activiteit (schijf 2)
3 - Voeding/activiteit (schijf 3)
4 - Voeding/activiteit (schijf 4)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 2.5A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 6.5A
Vermogensopname 78
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid 20%RV ~ 80%RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 302 mm [11.9 in]
Gewicht product 4160 g [146.8 oz]
Hoogte product 44.5 mm [1.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 440 mm [17.3 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 6280 g [221.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - In een rek te monteren 3,5 inch HDD-behuizing met 4 bays
1 - Montagebeugelset
1 - Voedingsadapter
1 - Pluggenset
1 - Set met rubberen pootjes
1 - Handleiding
1 - Voedingsadaptersteun met montagemiddelen
Certificaties
4-Bay 3,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane
HSB430SATBK

4-Bay 3,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane

Hot-swap vier 3,5 inch SATA harde schijven in een handomdraai

121,99 € exc BTW
147,61 € inc BTW

2-Bay 2,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane
HSB220SAT25B

2-Bay 2,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane

Eenvoudige verwijdering en plaatsing van twee 2,5 inch SATA harde schijven in enkele 3,5 inch bay (zonder lade)

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW

5,25
HSB2535SATBK

5,25" trayless hotswappable mobiel rekbackplane met dubbele bay voor 2,5" en 3,5" SATA-/SAS-HDD of -SSD met ventilator

Voor het gemakkelijk aansluit en hot swappen van dubbele 2,5 en 3,5 inch SATA/SAS harde schijven vanaf een 5,25 inch bay

69,99 € exc BTW
84,69 € inc BTW

5,25 inch Hot-Swappable Mobile Rack voor 3,5 inch Harde Schijf
HSB100SATBK

5,25 inch Hot-Swappable Mobile Rack voor 3,5 inch Harde Schijf

Hot-swap elke 3,5 inch SATA harde schijf gemakkelijk op elke computer met een 5,25 inch bay

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW

3,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack zonder Lade voor 2,5 inch Harde Schijven
HSB225SATBK

3,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack zonder Lade voor 2,5 inch Harde Schijven

Sluit gemakkelijk twee 2,5 inch SATA harde schijven of solid state drives aan in een enkele 3,5 inch bay

50,99 € exc BTW
61,70 € inc BTW

Zwarte Aluminum 5,25 inch Professionele SATA Harde Schijf Mobile Rack Lade
DRW115SATBK

Zwarte Aluminum 5,25 inch Professionele SATA Harde Schijf Mobile Rack Lade

Verwissel snel en veilig SATA harde schijven in en uit een pc of server

103,99 € exc BTW
125,83 € inc BTW

Zwarte Aluminum 5,25 inch Robuuste SATA Harde Schijf Mobile Rack Lade
DRW150SATBK

Zwarte Aluminum 5,25 inch Robuuste SATA Harde Schijf Mobile Rack Lade

Maakt van iedere 3,5 inch SATA harde schijf een robuust, verwisselbaar opslagmedium voor een 5,25 inch bay

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW

3-bay aluminium trayless hot-swappable mobile rack backplane voor 3,5 inch SAS II/SATA III - 6 Gbps HDD
HSB3SATSASBA

3-bay aluminium trayless hot-swappable mobile rack backplane voor 3,5 inch SAS II/SATA III - 6 Gbps HDD

Voor het gemakkelijk aansluiten en hot swappen van drie 3,5 inch SATA/SAS harde schijven vanaf twee 5,25 inch bay

123,99 € exc BTW
150,03 € inc BTW

Voedingsadapters (1)

DC voedingsadapter - 12V, 6.5A power adapter
SVA12DN4NEUA

DC voedingsadapter - 12V, 6.5A power adapter

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

73,99 € exc BTW
89,53 € inc BTW

SAS-kabels (5)

External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088
ISAS88701

1m Externe Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 naar SFF-8088

Sluit externe SAS-apparaten aan, zoals servers, werkstations en pc’s

100,99 € exc BTW
122,20 € inc BTW

External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088
ISAS88702

2m Externe Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 naar SFF-8088

Sluit externe SAS-apparaten aan, zoals servers, werkstations en pc’s

130,99 € exc BTW
158,50 € inc BTW

External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88881

1m Externe Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8088 naar SFF-8088

Verbind uw SFF-8088 SAS-opslagapparaten met een krachtige oplossing die aan de TAA-eisen voldoet

72,99 € exc BTW
88,32 € inc BTW

External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88882

2 m externe mini SAS kabel - Serial Attached SCSI SFF-8088 naar SFF-8088

Verbind uw SFF-8088 SAS-opslagapparaten met een krachtige oplossing die aan de TAA-eisen voldoet

91,99 € exc BTW
111,31 € inc BTW

External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88883

3 m externe mini SAS kabel - Serial Attached SCSI SFF-8088 naar SFF-8088

Verbind uw SFF-8088 SAS-opslagapparaten met een krachtige oplossing die aan de TAA-eisen voldoet

126,99 € exc BTW
153,66 € inc BTW

Schijfmontagesteunen en -accessoires (2)

2,5 naar 3,5 inch aluminium SATA-harde-schijfadapterbehuizing met SSD / HDD-hoogte van max. 12,5 mm
25SAT35HDD

2,5 naar 3,5 inch aluminium SATA-harde-schijfadapterbehuizing met SSD / HDD-hoogte van max. 12,5 mm

Verander een 2,5 inch SATA HDD/SDD in een 3,5 inch SATA-drive

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW

2,5 inch SATA/SAS SSD/HDD naar 3,5 inch SATA Harde Schijf Adapter
25SATSAS35

2,5 inch SATA/SAS SSD/HDD naar 3,5 inch SATA Harde Schijf Adapter

Zet vrijwel elke 2,5 inch SATA of SAS harde schijf om in een 3,5 inch SATA-schijf

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.