StarTech.com

Dubbele sleuf schijfbehuizing voor mSATA SSDs - USB 3.1 (10Gbps) - RAID

Snelle toegang tot en back-up van data vanaf uw met USB-C of USB-A uitgeruste apparaat, via ultrasnelle USB 3.1 Gen 2

Productcode: SMS2BU31C3R

  • Maximaliseer de prestatie van uw mSATA SSD's met USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) connectiviteit
  • De Dual mSATA RAID-behuizing ondersteunt mSATA en mSATA Mini (volledige hoogte en halfhoge mSATA-schijven)
  • Ondersteunt RAID 0, RAID 1, JBOD en SPAN (BIG) voor optimale prestatie, capaciteit en redundantie
Bekijk meer
  • Voeg snelle, draagbare externe opslag toe aan uw met USB-C of USB-A uitgeruste laptop, tablet of desktopcomputer
  • Ondersteunt SSD TRIM voor een langere levensduur en prestatie van uw schijven
  • Compatibel met Thunderbolt 3 USB-C poort
  • Stevige aluminium behuizing met ondersteuning van SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
  • Neerwaarts compatibel met USB Gen 1 (USB 3.0), USB 2.0, USB 1.x
73,99 € EUR exc BTW
89,53 € EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

Met deze schijfbehuizing met twee sleuven voor mSATA- en mSATA Mini-schijven kunt u gemakkelijk ultrasnelle, draagbare externe opslag toevoegen aan uw met USB-C™ of USB-A uitgeruste laptop, tablet desktopcomputer. De dubbele mSATA-behuizing biedt ook RAID-functionaliteit voor een grotere capaciteit, verbeterde prestaties of dataredundantie.

Krijg toegang tot uw externe data met hogere snelheden

Snel uw bestanden openen, overdragen en back-uppen. Met de dubbele mSATA-behuizing kunt de snelheid van uw MSATA-schijven benutten door te profiteren van USB 3.1 Gen 2 met dataoverdrachtsnelheden tot 10 Gbps. Deze behuizing is ideaal voor IT-professionals, creatieve professionals, docenten, onderzoekers en andere professionals die snel toegang moeten hebben tot belangrijke databestanden, op kantoor, in het lab of tijdens het thuiswerken. De USB 3.1 Gen 2 mSATA-behuizing biedt u eenvoudig toegang tot uw bestanden voor datamigratie en -back-ups zodat u belangrijke data altijd kunt beveiligen. 

Verhoog de prestatie en dataredundantie

Met meerdere RAID-opties kunt u meer opslagcapaciteit, prestatie of redundantie verkrijgen. Wees gerust dat uw bestanden continu worden geback-upt of profiteer van de grotere snelheid en capaciteit van een gecombineerde oplossing. De behuizing ondersteunt RAID 0, RAID 1, JBOD en SPAN (BIG), waardoor u uw back-up-voorkeursmethode kunt kiezen. De behuizing ondersteunt ook SSD TRIM voor een langere levensduur en prestatie van uw schijven.

Krijg eenvoudige mobiliteit

De 2-bay behuizing benut de kleine vormfactor van mSATA SSD's met de snelheid van USB 3.1 Gen 2 voor een zeer mobiele opslagoplossing. Met de behuizing kunt u twee mSATA SSD's extern aan uw laptop of desktopcomputer toevoegen voor snelle, draagbare dataopslag. De behuizing wordt direct gevoed vanaf de USB-poort van uw apparaat, zodat geen externe voeding vereist is. Dankzij het compacte design kunt u hem in uw laptop- of draagtas opbergen en overal meenemen -- van uw huis naar het kantoor, het ziekenhuis, het laboratorium of in het veld, zodat u toegang hebt tot uw data waar u ook heen gaat.

Gemaakt van sterk aluminium helpt deze dual-bay schijfbehuizing uw data te beschermen waar u ook heen gaat. Ook worden twee USB-kabels (USB-C naar Micro-B en USB-A naar Micro-B) geleverd voor flexibel gebruik met de nieuwste laptops en tablets die zijn uitgerust met een USB-C™ poort, alsmede oudere apparaten. Bovendien worden alle vereiste schijfinstallatietools en -bevestigingsmaterialen meegeleverd. De 2-bay behuizing is ook compatibel met een Thunderbolt™ 3 USB-C poort.

De behuizing werkt onafhankelijk van het besturingssysteem, waardoor geen extra software of stuurprogramma's nodig zijn. De SMS2BU31C3R wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Voeg draagbare externe dataopslag toe aan uw met USB-C of USB-A uitgeruste laptop, tablet of desktopcomputer met een mSATA of mSATA Mini SSD

Krijg snel toegang tot belangrijke data en bestanden met ultrasnelle USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps), ideaal voor kantoorpersoneel, verkoopmanagers, docenten, onderzoekers, medisch personeel en andere mobiele medewerkers

Gebruik schijven opnieuw of voor een ander doel om de opslag van uw pc uit te breiden of data te back-uppen

Ideaal ter bescherming van schijven tegen stof en andere mogelijke gevaren

Krijg toegang tot schijven voor het herstellen, back-uppen of repareren van data

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 2
Bus type USB 3.1 Gen 2
Chipsetcode ASMedia - ASM1352R
Interface USB 3.1 Gen 2
Ondersteunde schijfhoogte(n) Full Size (50.8mm)
Half Size (26.8mm)
Schijfgrootte mSATA (Full Size & Half Size)
Schijfinstallatie Vast
Schijftype mSATA (Mini SATA)
Ventilator(en) Nee
Prestaties
4Kn Support Ja
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps
MTBF 5.000.000 uur
Ondersteunde RAID-niveaus RAID 0 (stripe)
RAID 1 (mirror)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
BIG (span of lineair)
Port-multiplier Ja
RAID Ja
TRIM Support Ja
Type en snelheid USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbps) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 2 - mSATA (52-polig, Mini SATA) sleuf
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - Lezen / schrijven (groen)
2 - Fout / Rebuilt (rood)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Vochtigheid 5% ~ 95%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 80 mm [3.1 in]
Gewicht product 100 g [3.5 oz]
Hoogte product 16 mm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 100 mm [3.9 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 202 g [7.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-bay schijfbehuizing
1 - USB-C naar Micro-B-kabel - 46 cm
1 - USB-A naar Micro-B-kabel - 46 cm
2 - sets met mSATA bevestigingsmaterialen
4 - montageschroeven voor behuizing
1 - Schroevendraaier
1 - verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS independent; No software or drivers required

Certificaties

Verwante producten

USB 3.1 (10Gbps) mSATA schijf behuizing - aluminium
SMS1BMU313
USB 3.1 (10Gbps) mSATA schijf behuizing - aluminium

Verander uw mSATA- of mSATA-minischijf in een draagbare, high-speed opslagoplossing via USB 3.1 Gen 2

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
M.2 naar SATA SSD behuizing - USB 3.1 (10Gbps) met USB-C kabel - externe behuizing
SM21BMU31C3
M.2 naar SATA SSD behuizing - USB 3.1 (10Gbps) met USB-C kabel - externe behuizing

Verander uw M.2 SATA-schijf in een ultrasnelle, ultramobiele opslagoplossing voor USB-C apparaten

45,99 € exc BTW
55,65 € inc BTW
Dubbele sleuf schijfbehuizing voor M.2 SATA SSDs - USB 3.1 (10Gbps) - RAID
SM22BU31C3R
Dubbele sleuf schijfbehuizing voor M.2 SATA SSDs - USB 3.1 (10Gbps) - RAID

Verander twee M.2 SATA-schijven in ultrasnelle, draagbare opslag met RAID voor verhoogde prestatie of redundantie

80,99 € exc BTW
98,00 € inc BTW
M.2 naar SATA externe SSD-behuizing - USB 3.0 met UASP - externe behuizing
SM2NGFFMBU33
M.2 naar SATA externe SSD-behuizing - USB 3.0 met UASP - externe behuizing

Verander uw solid state drive in een zeer mobiele pocketschijf

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
USB 3.1 (10Gbps) externe behuizing voor dubbele 2.5
S252BU313R
USB 3.1 (10Gbps) externe behuizing voor dubbele 2.5" SATA schijven

Verander twee 2,5 inch SATA SSD's of HDD's in een krachtige opslag met RAID - voor USB-C en USB-A apparaten

136,99 € exc BTW
165,76 € inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven
S251BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

Bereid u voor op ultrasnelle USB 3.1 Gen 2 dataopslag met uw 2,5 inch SSD of HDD

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
USB 3.1 (10Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5
S251BPU31C3
USB 3.1 (10Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5" SATA SSD/HDD - USB-C

Voeg snelle en draagbare dataopslag toe aan uw USB Type-C MacBook, Chromebook Pixel of laptop

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW
USB 3.1 (10Gbps) 2.5
S251BU31C3CB
USB 3.1 (10Gbps) 2.5" SATA SSD/HDD behuizing met geïntegreerde USB-C kabel

Maak een snelle en draagbare dataopslag oplossing voor uw USB Type-C laptop

50,99 € exc BTW
61,70 € inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven
S251BPU313
USB 3.1 (10 Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

Benut de hogere snelheid van USB 3.1 Gen 2 in een lichte en draagbare opslagoplossing

36,99 € exc BTW
44,76 € inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 3,5 inch SATA-schijven
S351BU313
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 3,5 inch SATA-schijven

De high-speed, high-capacity opslagoplossing waarop u hebt zitten wachten – met USB 3.1 Gen 2

73,99 € exc BTW
89,53 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

To determine if your hard drive will work in this enclosure, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:

  • Make sure that the enclosure supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the enclosure was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
  • Confirm that your hard drive uses the same interface type as the enclosure. For example, IDE, SATA, or M.2.
  • Make sure that the enclosure supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
  • Make sure that the enclosure supports the height of your hard drive. For example, 9 mm or 15 mm.
  • Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the enclosure. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the enclosure.

Note: Not all StarTech.com devices support each of the RAID modes described below. For more information on the RAID modes that your device supports, refer to the manual or the StarTech.com product page.

Redundant Array of Independent Disks (RAID) is a virtual disk technology that combines multiple physical drives into one unit. RAID can create redundancy, improve performance, or do both.

RAID should not be considered a replacement for backing up your data. If critical data is going onto a RAID array, it should be backed up to another physical drive or logical set of drives.

The following are terms that are normally used in connection with RAID:

  • Striping: data is split between multiple disks.
  • Mirroring: data is mirrored between multiple disks.
  • Parity: also referred to as a checksum. Parity is a calculated value used to mathematically rebuild data.

Different RAID levels exist for different application requirements.

Refer to the following table for the list of RAID modes offered by some StarTech.com products:

RAID mode Description Operation Advantages Disadvantages Recovery
RAID 0 Striped disks Data is split evenly between two or more disks. Large size and the fastest speed. No redundancy. If one or more drives fails, this results in array failure.
RAID 1 Mirrored disks Two or more drives have identical data on them. A single drive failure will not result in data loss. Speed and size is limited by the slowest and smallest disk. Only one drive is needed for recovery.
RAID 3 Striped set with dedicated parity Data is split evenly between two or more disks, plus a dedicated drive for parity storage. High speeds for sequential read/write operations. Poor performance for multiple simultaneous instructions. A single drive failure will rebuild.
RAID 5 Striped disks with distributed parity Data is split evenly between three or more disks. Parity is split between disks. Large size, fast speed, and redundancy. The total array size is reduced by parity. A single drive failure will rebuild.
RAID 10 1+0; Striped set of Mirrored Subset Four or more drives are made into two mirrors that are striped. Larger size and higher speed than RAID-1, and more redundancy than RAID-0. No parity. Only one drive in a mirrored set can fail.
JBOD Just a Bunch Of Disks Any number of drives are accessed independently by the operating system. Software RAID modes can be used. Hardware RAID may have better performance. N/A
Big Spanning or Concatenation Data is written on one drive until it is full, and then the next drive(s) until it or they are full. Creates a very large and simple array.

No redundancy.

N/A
Clone RAID 1 + Spare

Two drives have identical data, plus one drive is used for rebuilding in case of a primary array failure.

Seamless operation when one drive fails in a RAID-1 array. Spare drive is not accessible to the user. Only one drive is needed for recovery.

 

USB 3.1 is the most recent version of the USB (Universal Serial Bus) standard for connecting computers and electronic devices. It is capable of data transfer speeds up to 10Gbps, and while it can use the USB-C connector type, it can also use a variety of other connector types. To achieve USB 3.1 transfer speeds, your USB host connection, cables, and device must all support USB 3.1. USB 3.1 is also known as USB 3.1 Gen 2 (10Gbps). 

USB 3.0 is capable of data transfer speeds up to 5Gbps. USB 3.0 is also known as USB 3.1 Gen 1 (5Gbps).

USB 3.1 is backwards compatible with USB 3.0 and USB 2.0, except in the following scenarios:

  • USB-B 3.1 cables are not compatible with USB-B 2.0 ports.
  • Unless you use an adapter, USB-C ports or cables will not work with USB-A or USB-B ports or cables.
  • Devices that require USB 3.1 transfer speeds of 10Gbps might not work with USB 3.0 or USB 2.0, or you might experience lower transfer speeds and impacted performance.
  • Bus-powered USB devices that requires more power than what USB 2.0 can provide are not compatible with USB 2.0.

To transfer data at speeds of 10Gbps, you need to confirm that the following components in your setup support USB 3.1:

  • The USB host connection
  • The USB cable
  • The USB device and any subcomponents (for example, a hard drive docking station and the hard drives in the docking station)

Note: USB 3.1 is also known as USB 3.1 Gen 2 (10Gbps). Devices that support USB 3.1 should have the USB 3.1 symbol on them. If the USB 3.1 symbol does not appear on your USB source or device, refer to the information provided by the manufacturer to confirm whether the USB source or device support USB 3.1.

The included USB cable for this USB 3.1 Gen 2 device has been tested and verified to perform at USB 3.1 Gen 2 speeds of 10Gbps.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a hard drive enclosure, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Cables
  • Hard drives
  • Hard drive enclosure

To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, hard drives, and hard drive enclosure in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use a different cable, hard drive, and hard drive enclosure in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard drive and hard drive enclosure, it is recommended that you do the following:

  • To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
  • If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.​

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.​

  • If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.

In order to rebuild a RAID array, you need to replace a physical drive with an identical drive on the same RAID controller. Although standard RAID levels are generally agreed upon throughout the industry, the implementation varies between manufacturers. RAID arrays are typically not accessible when they are moved to another controller, and data may be unrecoverable if the drives are out of order or have been formatted or accessed by another RAID controller.

If a RAID controller has failed, you should get the exact same model of RAID controller.  

Note: If a drive or drives were damaged, it is possible that the RAID array may be permanently unrecoverable.

RAID should not be considered a replacement for backing up your data. If critical data is going onto a RAID array, you should back up the data on another physical drive or logical set of drives.

Rebuild a RAID array

With the following RAID modes, recovery is possible using the same StarTech.com product. Refer to the following table for the appropriate method to use to recover your RAID array.

RAID mode Max # of failed drives Procedure
RAID 1 Only one drive is needed for recovery.
  1. Determine which drive is operational by using the RAID management utility (if available) or test each drive individually on a different hard drive controller (for example, a hard drive docking station or SATA controller).

  2. Replace the failed drive with an identical hard drive.

The array will rebuild and is accessible during the rebuilding process.

RAID 3 Single drive failure will rebuild.
  1. Determine which drive is defective by using the RAID management utility (if available) or with diagnosis LEDs on the controller or enclosure.

  2. Replace with an identical hard drive.

Note: Do not change the order of the drives.

  1. The array may be accessible during the rebuild, but you should let the controller rebuild without interruption so that performance is not compromised.

RAID 5 Single drive failure will rebuild.
  1. Determine which drive is defective by using the RAID management utility (if available) or with diagnosis LEDs on the controller or enclosure.

  2. Replace with an identical hard drive.

Note: Do not change the order of the drives.

  1. The array may be accessible during the rebuild, but you should let the controller rebuild without interruption so that performance is not compromised.

RAID 10 Only one drive in a mirrored set can fail.
  1. Determine which drive is defective by using the RAID management utility (if available) or with diagnosis LEDs on the controller or enclosure.

  2. Replace with an identical hard drive.

Note: Do not change the order of the drives.

  1. The array may be accessible during the rebuild, but you should let the controller rebuild without interruption so that performance is not compromised.

 

If your setup components support USB 3.1 but you are experiencing slower transfer speeds than you expected, consider the following:

  • A USB host connection with multiple USB 3.1 ports might not be able to support 10Gbps on each port simultaneously.
  • The type of port on a device does not determine whether the device is capable of USB 3.1 speeds. A USB-C port might not support USB 3.1 speeds, while USB-A and USB-B ports might support USB 3.1 speeds.
  • Any other devices that you include in your setup, such as an older hard drive in a USB 3.1 enclosure, might create a point of congestion and slow down transfer speeds.

To confirm the functionality of your USB host connection, its ports, and any other devices in your setup, refer to the information provided by the manufacturer.

Note: USB 3.1 is also known as USB 3.1 Gen 2 (10Gbps). Devices that support USB 3.1 should have the USB 3.1 symbol on them. If the USB 3.1 symbol does not appear on your USB source or device, refer to the information provided by the manufacturer to confirm whether the USB source or device support USB 3.1.