Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB 3.0 / eSATA trayless 3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met dubbele bay en UASP – SATA 6 Gbps Hot-Swap HDD-behuizing met 2 bays
Sluit twee hot-swappable 3,5 inch SATA III harde schijven extern aan op uw computer via USB 3.0 met UASP of eSATA
Productcode: S352BU33RER
- Ondersteunt SATA III (6 Gbps) en UASP (5 Gbps) voor optimale prestaties
- Hardware RAID ondersteunt RAID 0 / RAID 1 / BIG / JBOD
- Trayless verwijderbare HDD-sleuven met schijfvergrendelingen
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Aan de voorkant gemonteerde RAID-controller
- Inclusief USB 3.0- en eSATA-kabels
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Met de S352BU33RER 2-bay RAID-behuizing kunt u een externe RAID array bouwen met twee 3,5 inch SATA harde schijven, en verbinding maken met uw computer via USB 3.0 of eSATA.
Voor snelle en efficiënte datatransmissie, bij aansluiting via eSATA, ondersteunt de behuizing de volle SATA III transmissiesnelheden -- tot 6 Gbps. Deze veelzijdige RAID-behuizing kan ook via USB 3.0 worden aangesloten, met ondersteuning van UASP, en werkt tot 70% sneller dan conventionele USB 3.0, wanneer hij wordt gecombineerd met een UASP-hostcontroller. Voor meer informatie zie onze UASP-testresultaten.
De externe RAID-behuizing is uitgerust met een hardware RAID-controller, die JBOD, Spanning, RAID 0, en RAID 1 ondersteunt -- voor een grotere schijfcapaciteit en beveiligde dataredundantie. Bovendien wordt de RAID-controller aan de voorkant gemonteerd voor gemakkelijke toegang als u uw RAID-modus vervangt.
Voor het snel en gemakkelijk installeren en verwijderen van schijven heeft de dubbele-schijfbehuizing een comfortabele trayless systeem, waardoor u uw schijven niet meer hoeft te monteren en bevestigen, wat weer tijd bespaart en problemen voorkomt.
Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de S352BU33RER alle toonaangevende besturingssystemen waaronder: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.
De S352BU33RER wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
Verbeterde prestatie met UASP
UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.
Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.
De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een StarTech.com-behuizing met UASP en een SATA III solid state drive.
StarTech.com Voordeel
- Diverse verbindingsopties, via USB of eSATA
- Maximale prestaties, met transmissiesnelheden tot 6 Gbps met eSATA
- Vergroot uw schijfcapaciteit of beveilig de dataredundantie met een geïntegreerde hardware RAID-controller
Toepassingen
Bouw een externe RAID 1-array voor dataredundantie voor bescherming tegen schijfuitval wanneer u met belangrijke gegevens werkt
Werk extern op een veilige manier met zeer grote bestanden bij videobewerking of fotografietoepassingen
Voor snelle overdracht van grote databestanden van uw computer naar een veilige externe RAID-behuizing
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2749366 | |
Tech Data - Netherlands | 4462133 | |
UPC Code | 065030858175 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Aantal interne 3,5 inch bays | 2 | |
Aantal stations | 2 | |
Bus type | USB 3.0 | |
Chipsetcode | JMicron - JMS562 | |
Interface | USB 3.0 & eSATA | |
Lagertype ventilator | Hulslager | |
Schijfgrootte | 3.5in | |
Schijfinstallatie | Verwijderbaar | |
Schijftype | SATA | |
Ventilator(en) | Ja | |
Ventilatoren | 1 - 70 mm | |
Vergrendeling | Ja | |
Prestaties | ||
Geluidsniveau | 26.24 dBa | |
Hot-swappable | Ja | |
Luchtverplaatsing | 12.72 CFM | |
Max. schijfcapaciteit | Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven per bay (8 TB in totaal) en 2 TB 5900 RPM 2,5 inch harde schijven (2 TB in totaal) | |
Maximale overdrachtsnelheid | 6 Gbit/s | |
Ondersteunde RAID-niveaus | BIG (span of lineair) | |
JBOD - (Just a Bunch of Disks) | ||
RAID 0 (stripe) | ||
RAID 1 (mirror) | ||
Port-multiplier | Ja | |
RAID | Ja | |
Type en snelheid | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
SATA III (6 Gbps) | ||
UASP ondersteuning | Ja | |
Connector(en) | ||
Hostaansluitingen | 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk | |
1 - eSATA (7-polig, data) Vrouwelijk | ||
Schijfaansluitingen | 2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact | |
Software | ||
Besturingssystemen | OS independent; No software or drivers required | |
Indicatoren | ||
LED-indicatoren | 1 - HDD 1 activiteit | |
1 - HDD 2 activiteit | ||
1 - RAID LED | ||
Voeding | ||
Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter | |
Ingangsspanning | 110V-240V AC | |
Uitgangsspanning | 12 DC | |
Uitgangsstroom | 3 A | |
Vermogensopname | 36 | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) | |
Opslagtemperatuur | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) | |
Vochtigheid | 20%RV~80%RV | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 130 mm [5.1 in] | |
Gewicht product | 1834 g [64.7 oz] | |
Hoogte product | 118 mm [4.6 in] | |
Lengte product | 215 mm [8.5 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 2.9 kg [6.3 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - USB 3.0/eSATA dubbele 3,5 inch SATA trayless HDD-behuizing | |
1 - eSATA-kabel | ||
1 - USB 3.0-kabel | ||
2 - Drive Bay-toetsen | ||
1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU) | ||
1 - Handleiding |
Accessoires
DC power adapter - 12V, 5A - voedingsadapter
Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter
Productondersteuning
Drivers en downloads
Handleiding:
-
S352BU33RER_Manual_rev 1.pdf
English -
S352BU33RER_QSG_rev 1.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- S352BU33RER_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
To determine if your hard drive will work in this enclosure, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:
- Make sure that the enclosure supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the enclosure was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
- Confirm that your hard drive uses the same interface type as the enclosure. For example, IDE, SATA, or M.2.
- Make sure that the enclosure supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
- Make sure that the enclosure supports the height of your hard drive. For example, 9 mm or 15 mm.
- Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the enclosure. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the enclosure.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Note: Not all StarTech.com devices support each of the RAID modes described below. For more information on the RAID modes that your device supports, refer to the manual or the StarTech.com product page.
Redundant Array of Independent Disks (RAID) is a virtual disk technology that combines multiple physical drives into one unit. RAID can create redundancy, improve performance, or do both.
RAID should not be considered a replacement for backing up your data. If critical data is going onto a RAID array, it should be backed up to another physical drive or logical set of drives.
The following are terms that are normally used in connection with RAID:
- Striping: data is split between multiple disks.
- Mirroring: data is mirrored between multiple disks.
- Parity: also referred to as a checksum. Parity is a calculated value used to mathematically rebuild data.
Different RAID levels exist for different application requirements.
Refer to the following table for the list of RAID modes offered by some StarTech.com products:
RAID mode | Description | Operation | Advantages | Disadvantages | Recovery |
RAID 0 | Striped disks | Data is split evenly between two or more disks. | Large size and the fastest speed. | No redundancy. | If one or more drives fails, this results in array failure. |
RAID 1 | Mirrored disks | Two or more drives have identical data on them. | A single drive failure will not result in data loss. | Speed and size is limited by the slowest and smallest disk. | Only one drive is needed for recovery. |
RAID 3 | Striped set with dedicated parity | Data is split evenly between two or more disks, plus a dedicated drive for parity storage. | High speeds for sequential read/write operations. | Poor performance for multiple simultaneous instructions. | A single drive failure will rebuild. |
RAID 5 | Striped disks with distributed parity | Data is split evenly between three or more disks. Parity is split between disks. | Large size, fast speed, and redundancy. | The total array size is reduced by parity. | A single drive failure will rebuild. |
RAID 10 | 1+0; Striped set of Mirrored Subset | Four or more drives are made into two mirrors that are striped. | Larger size and higher speed than RAID-1, and more redundancy than RAID-0. | No parity. | Only one drive in a mirrored set can fail. |
JBOD | Just a Bunch Of Disks | Any number of drives are accessed independently by the operating system. | Software RAID modes can be used. | Hardware RAID may have better performance. | N/A |
Big | Spanning or Concatenation | Data is written on one drive until it is full, and then the next drive(s) until it or they are full. | Creates a very large and simple array. |
No redundancy. |
N/A |
Clone | RAID 1 + Spare |
Two drives have identical data, plus one drive is used for rebuilding in case of a primary array failure. |
Seamless operation when one drive fails in a RAID-1 array. | Spare drive is not accessible to the user. | Only one drive is needed for recovery. |
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Hoe gaat u te werk
To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:
- Click the Apple icon.
- Click About This Mac.
- Click More Info or System Report.
- Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.
You may need to refresh the System Information page after you plug in your device. To do so, press Command + R with the System Information page open.
Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
SATA hard drive controllers require a feature called port multiplier to read more than one hard drive per SATA or eSATA port. The port multiplier feature is not standard on many SATA hard drive controllers.
If your computer is only recognizing one of your hard drives, you need to plug the eSATA cable into a SATA controller that includes the port multiplier feature. If none of your current hard drive controllers include this feature, you can add a hard drive controller that does support port multiplier in any available expansion slot (for example, PCI, PCI-Express, PCMCIA, CardBus, or ExpressCard). StarTech.com has hard drive controllers available that support the port multiplier feature. To view the hard drive controllers, click here: http://startech.com/Cards-Adapters/HDD-Controllers/SATA-Cards/?filter_PORTMULTIPLIER=Yes.
If you have a hard drive controller card that does support the port multiplier feature but it is only reading one hard drive at a time, update the drivers of the hard drive controller. To find the most current StarTech.com drivers, click here: http://www.startech.com/Support.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
When you troubleshoot issues with a hard drive enclosure, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
- Cables
- Hard drives
- Hard drive enclosure
To test your setup components, try the following:
- Use the cables, hard drives, and hard drive enclosure in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
- Use a different cable, hard drive, and hard drive enclosure in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test the hard drive and hard drive enclosure, it is recommended that you do the following:
- To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
- If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.
Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.
- If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.
Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
In order to rebuild a RAID array, you need to replace a physical drive with an identical drive on the same RAID controller. Although standard RAID levels are generally agreed upon throughout the industry, the implementation varies between manufacturers. RAID arrays are typically not accessible when they are moved to another controller, and data may be unrecoverable if the drives are out of order or have been formatted or accessed by another RAID controller.
If a RAID controller has failed, you should get the exact same model of RAID controller.
Note: If a drive or drives were damaged, it is possible that the RAID array may be permanently unrecoverable.
RAID should not be considered a replacement for backing up your data. If critical data is going onto a RAID array, you should back up the data on another physical drive or logical set of drives.
Rebuild a RAID array
With the following RAID modes, recovery is possible using the same StarTech.com product. Refer to the following table for the appropriate method to use to recover your RAID array.
RAID mode | Max # of failed drives | Procedure |
RAID 1 | Only one drive is needed for recovery. |
The array will rebuild and is accessible during the rebuilding process. |
RAID 3 | Single drive failure will rebuild. |
Note: Do not change the order of the drives.
|
RAID 5 | Single drive failure will rebuild. |
Note: Do not change the order of the drives.
|
RAID 10 | Only one drive in a mirrored set can fail. |
Note: Do not change the order of the drives.
|
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.