StarTech.com

USB 3.1 (10Gbps) mSATA schijf behuizing - aluminium

Verander uw mSATA- of mSATA-minischijf in een draagbare, high-speed opslagoplossing via USB 3.1 Gen 2

Productcode: SMS1BMU313

  • Voeg snelle externe opslag toe aan uw laptop of desktop met een mSATA-schijf
  • Maximaliseer de prestatie van uw mSATA SSD met USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) connectiviteit
  • Compatibel met mSATA en mSATA Mini (volledige en halfhoge mSATA-schijven)
Bekijk meer
  • Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
  • UASP ondersteuning
  • Robuuste aluminiumbehuizing
  • Ventilatiegaten voor warmteafvoer
  • Neerwaarts compatibel met USB 3.0, USB 2.0, USB 1.x
44,99 € EUR exc BTW
54,44 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Chipsetcode ASMedia - ASM1351
Interface USB 3.1 Gen 2
Ondersteunde schijfhoogte(n) Full Size (50.8mm)
Half Size (26.8mm)
Schijfgrootte mSATA (Full Size & Half Size)
Schijfinstallatie Vast
Schijftype mSATA (Mini SATA)
Ventilator(en) Nee
Prestaties
4Kn Support Ja
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 1 TB mSATA schijven
Port-multiplier Nee
RAID Nee
TRIM Support Ja
Type en snelheid USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbps) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 1 - mSATA (52-polig, Mini SATA) sleuf
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Voeding & activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40 mm [1.6 in]
Gewicht product 58 g [2 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 98 mm [3.9 in]
Max. schijfhoogte 50.8 mm [2 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 34 mm [1.3 in]
Package Length 16.2 cm [6.4 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 136 g [4.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.1 mSATA SSD-behuizing - aluminium
1 - USB A naar Micro B kabel - 46 cm
4 - montageschroeven
2 - sets met mSATA bevestigingsmaterialen (vooraf geïnstalleerd)
1 - Schroevendraaier
1 - Verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven
S251BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

Bereid u voor op ultrasnelle USB 3.1 Gen 2 dataopslag met uw 2,5 inch SSD of HDD

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 3,5 inch SATA-schijven
S351BU313
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 3,5 inch SATA-schijven

De high-speed, high-capacity opslagoplossing waarop u hebt zitten wachten – met USB 3.1 Gen 2

73,99 € exc BTW
89,53 € inc BTW
USB 3.1 (10bps) dubbel harddisk docking station voor 2,5 en/of 3,5
SDOCK2U313
USB 3.1 (10bps) dubbel harddisk docking station voor 2,5 en/of 3,5" SATA SSD/HDD

Dock twee van uw 2,5 inch en 3,5 inch SATA-schijven via krachtige USB 3.1 Gen 2 met UASP

123,99 € exc BTW
150,03 € inc BTW
USB 3.1 (10bps) harddisk docking station voor één 2,5/3,5
SDOCKU313
USB 3.1 (10bps) harddisk docking station voor één 2,5/3,5" SATA SSD/HDD schijf

Dock uw 2,5 inch en 3,5 inch SATA-schijf via krachtige USB 3.1 Gen 3.1 met UASP

76,99 € exc BTW
93,16 € inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5
USB312SAT3CB
USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5" SATA-schijven

Sluit een 2,5 inch SATA SSD/HDD aan op uw computer via deze USB 3.1 Gen 2 ultramobiele kabel

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
M.2 SSD behuizing voor M.2 SATA SSD - USB 3.1 (10Gbps) met USB-C kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD behuizing voor M.2 SATA SSD - USB 3.1 (10Gbps) met USB-C kabel

Verander uw M.2 SATA-schijf in een ultrasnelle, ultramobiele opslagoplossing voor USB-C apparaten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW

Accessoires