StarTech.com

USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 3,5 inch SATA-schijven

De high-speed, high-capacity opslagoplossing waarop u hebt zitten wachten – met USB 3.1 Gen 2

Productcode: S351BU313

  • Creëer een omvangrijke draagbare externe opslag voor een 3,5 inch SATA HDD met USB 3.1 Gen 2 high-speed prestaties
  • Ondersteunt SATA I, II en III (getest tot 6 Gbps)
  • UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties
Bekijk meer
  • Geen ventilator betekent minder geluidsoverlast
  • Duurzame aluminium behuizing inclusief verticale standaard
  • Geventileerde schijftray voor warmteafvoer
  • Hot-swappable
  • USB A-naar-B-kabel voor neerwaartse compatibiliteit met USB 3.0, 2.0 en 1.x
73,99 € EUR exc BTW
89,53 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Bus type USB 3.1 Gen 2
Chipsetcode ASMedia - ASM1351
Interface USB 3.1 Gen 2
Schijfgrootte 3.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA
Ventilator(en) Nee
Prestaties
4Kn Support Ja
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps
MTBF 234.284 uur
TRIM Support Ja
Type en snelheid USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB 3.1 USB Type-B (9-polig, Gen 2, 10 Gbps) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Voeding & activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.6A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 2000mA
Vermogensopname 24
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV
Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 11.5 cm [4.5 in]
Gewicht product 325 g [11.5 oz]
Hoogte product 3.1 cm [1.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 19.1 cm [7.5 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 10.6 cm [4.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 13.5 cm [5.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 738 g [26.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.1 naar SATA HDD-behuizing
1 - USB 3.0 A naar B kabel - 102 cm
1 - Universele voedingsadapter (NA / GB / EU / AUS) - 152 cm (kabel)
1 - Set schroeven
1 - HDD Stand
1 - Verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven
S251BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

Bereid u voor op ultrasnelle USB 3.1 Gen 2 dataopslag met uw 2,5 inch SSD of HDD

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven
S251BPU313
USB 3.1 (10 Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

Benut de hogere snelheid van USB 3.1 Gen 2 in een lichte en draagbare opslagoplossing

36,99 € exc BTW
44,76 € inc BTW
USB 3.1 (10bps) dubbel harddisk docking station voor 2,5 en/of 3,5
SDOCK2U313
USB 3.1 (10bps) dubbel harddisk docking station voor 2,5 en/of 3,5" SATA SSD/HDD

Dock twee van uw 2,5 inch en 3,5 inch SATA-schijven via krachtige USB 3.1 Gen 2 met UASP

123,99 € exc BTW
150,03 € inc BTW
USB 3.1 (10bps) harddisk docking station voor één 2,5/3,5
SDOCKU313
USB 3.1 (10bps) harddisk docking station voor één 2,5/3,5" SATA SSD/HDD schijf

Dock uw 2,5 inch en 3,5 inch SATA-schijf via krachtige USB 3.1 Gen 3.1 met UASP

76,99 € exc BTW
93,16 € inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5
USB312SAT3CB
USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5" SATA-schijven

Sluit een 2,5 inch SATA SSD/HDD aan op uw computer via deze USB 3.1 Gen 2 ultramobiele kabel

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
3,5 inch zilveren USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD
S3510SMU33
3,5 inch zilveren USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD

Verander een 3,5 inch SATA harde schijf in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW
3,5in zwarte USB 3.0 externe SATA III harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps - draagbare externe HDD
S3510BMU33
3,5in zwarte USB 3.0 externe SATA III harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps - draagbare externe HDD

Verander een 3,5 inch SATA harde schijf in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

57,99 € exc BTW
70,17 € inc BTW

Accessoires