StarTech.com

USB 3.1 (10Gbps) externe behuizing voor dubbele 2.5" SATA schijven

Verander twee 2,5 inch SATA SSD's of HDD's in een krachtige opslag met RAID - voor USB-C en USB-A apparaten

Productcode: S252BU313R

  • Maak een krachtige externe opslag met een 2-bay behuizing voor 2,5 inch SSD's/HDD's
  • Werkt zowel met USB-C als USB-A apparaten, inclusief twee meegeleverde kabels
  • Compatibel met Thunderbolt 3 USB-C poort
Bekijk meer
  • Ondersteunt USB 3.1 Gen 2
  • Compatibel met 5 - 12,5 mm schijven, getest met een capaciteit tot 4 TB bij 7200 RPM
  • SATA I/II/III ondersteuning (tot 6 Gbps)
  • Ondersteunt RAID 0, 1, Big (spanning of concatenatie) en JBOD
  • UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties
  • Stevige aluminium behuizing
  • Ventilator met snelheidsregeling
  • Multifunctionele LED's
136,99 € EUR exc BTW
165,76 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 2
Bus type USB 3.1 Gen 2
Chipsetcode ASMedia - ASM1352R
Interface USB 3.1 Gen 2
Lagertype ventilator Hulslager
Schijfgrootte 2.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA
Ventilator(en) Ja
Ventilatoren 1 - 30 mm
Prestaties
4Kn Support Ja
Max. schijfcapaciteit Getest met schijven tot 4 TB bij 7200 RPM
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps
MTBF 50.000 uur
Ondersteunde RAID-niveaus RAID 0 (stripe)
RAID 1 (mirror)
BIG (span of lineair)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID Ja
TRIM Support Ja
Type en snelheid USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbps)
Schijfaansluitingen 2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
1 - Lezen en schrijven - HDD1
1 - Lezen en schrijven - HDD2
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.6A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype B
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 2A
Vermogensopname 60
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 81 mm [3.2 in]
Gewicht product 378 g [13.3 oz]
Hoogte product 6 cm [2.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 14.8 cm [5.8 in]
Max. schijfhoogte 12.5 mm [0.5 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 11.2 cm [4.4 in]
Package Length 22.8 cm [9 in]
Package Width 16.3 cm [6.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 910 g [32.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.1 naar eSATA behuizing
1 - USB C naar Micro B kabel - 102 cm
1 - USB 3.0 A naar micro B kabel - 102 cm
1 - universele voedingsadapter (NA,EU,GB,ANZ) - 177 cm (kabel)
2 - drive trays
2 - inbussleutels
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven
S251BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

Bereid u voor op ultrasnelle USB 3.1 Gen 2 dataopslag met uw 2,5 inch SSD of HDD

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven
S251BPU313
USB 3.1 (10 Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

Benut de hogere snelheid van USB 3.1 Gen 2 in een lichte en draagbare opslagoplossing

36,99 € exc BTW
44,76 € inc BTW
USB 3.1 (10bps) dubbel harddisk docking station voor 2,5 en/of 3,5
SDOCK2U313
USB 3.1 (10bps) dubbel harddisk docking station voor 2,5 en/of 3,5" SATA SSD/HDD

Dock twee van uw 2,5 inch en 3,5 inch SATA-schijven via krachtige USB 3.1 Gen 2 met UASP

123,99 € exc BTW
150,03 € inc BTW
USB 3.1 (10bps) harddisk docking station voor één 2,5/3,5
SDOCKU313
USB 3.1 (10bps) harddisk docking station voor één 2,5/3,5" SATA SSD/HDD schijf

Dock uw 2,5 inch en 3,5 inch SATA-schijf via krachtige USB 3.1 Gen 3.1 met UASP

76,99 € exc BTW
93,16 € inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5
USB312SAT3CB
USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5" SATA-schijven

Sluit een 2,5 inch SATA SSD/HDD aan op uw computer via deze USB 3.1 Gen 2 ultramobiele kabel

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD
S2510BPU33
2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
2,5 inch USB 3.0 SATA SSD Harde Schijf Behuizing
SAT2510BU32
2,5 inch USB 3.0 SATA SSD Harde Schijf Behuizing

Maak van een 2,5 inch SATA-schijf een externe harde schijf met SuperSpeed USB 3.0-connectiviteit

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD
S2510BMU33
2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW

Accessoires