StarTech.com

USB-C hardeschijf behuizing voor 2.5" SATA SSD / HDD - USB 3.1 10Gbps - voor S251BU31REM

Verander een 2,5 inch SATA HDD/SSD in een draagbare opslagoplossing over USB 3.1 Gen 2, geschikt voor gebruik met de S251BU31REM hot-swap bay

Productcode: S251BU31REMD

  • Reserve 2,5 inch harde-schijfbehuizing voor de S251BU31REM hot-swap bay
  • Krijg toegang tot data offline met een draagbare USB 3.1 (10 Gbps) schijfbehuizing
  • Inclusief één USB-C naar Micro-USB kabel en één USB-A naar Micro-USB kabel voor compatibiliteit met uw USB-C en USB-A laptop
Bekijk meer
  • Duurzame aluminium constructie voor de schijfbehuizing
  • Compatibel met SATA revisie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) schijven
  • Ondersteunt 2,5 inch form factor SATA harde schijven (HDD) en solid-state drives (SSD)
59,99 € EUR exc BTW
72,59 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Bus type USB 3.1 Gen 2
Chipsetcode ASMedia - ASM1351
Interface SATA
USB 3.1 Gen 2
Ondersteunde schijfhoogte(n) 5mm
7mm
9.5mm
Schijfgrootte 2.5in
Schijfinstallatie Verwijderbaar
Schijftype SATA
Prestaties
4Kn Support Ja
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest met harde schijven tot 2 TB bij 7200 rpm.
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbit/s
MTBF 100.000 uur
TRIM Support Ja
Type en snelheid USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Stekker
1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Voeding (groen)
1 - Activiteit (rood)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV
Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 79.1 mm [3.1 in]
Gewicht product 122 g [4.3 oz]
Hoogte product 1.6 cm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 13.3 cm [5.2 in]
Max. schijfhoogte 9.5 mm [0.4 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 18.7 cm [7.4 in]
Package Width 15.5 cm [6.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.3 kg [0.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2,5 inch SATA Behuizing
1 - USB-C naar Micro-B-kabel
1 - USB-A naar Micro-B-kabel
1 - set bevestigingsmateriaal voor schijf
1 - verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

Hot-swap harde schijf bay voor 2.5
S251BU31REM
Hot-swap harde schijf bay voor 2.5" SATA SSD / HDD - USB 3.1 (10Gbps) behuizing

Gebruik de bay aan voorzijde van uw desktopcomputer of server als een hot-swap drive bay

77,99 € exc BTW
94,37 € inc BTW
2,5 inch USB 3.0 SATA SSD Harde Schijf Behuizing
SAT2510BU32
2,5 inch USB 3.0 SATA SSD Harde Schijf Behuizing

Maak van een 2,5 inch SATA-schijf een externe harde schijf met SuperSpeed USB 3.0-connectiviteit

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 3,5 inch SATA-schijven
S351BU313
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 3,5 inch SATA-schijven

De high-speed, high-capacity opslagoplossing waarop u hebt zitten wachten – met USB 3.1 Gen 2

73,99 € exc BTW
89,53 € inc BTW
USB 3.1 (10Gbps) 2.5
S251BU31C3CB
USB 3.1 (10Gbps) 2.5" SATA SSD/HDD behuizing met geïntegreerde USB-C kabel

Maak een snelle en draagbare dataopslag oplossing voor uw USB Type-C laptop

50,99 € exc BTW
61,70 € inc BTW
USB 3.1 (10Gbps) mSATA schijf behuizing - aluminium
SMS1BMU313
USB 3.1 (10Gbps) mSATA schijf behuizing - aluminium

Verander uw mSATA- of mSATA-minischijf in een draagbare, high-speed opslagoplossing via USB 3.1 Gen 2

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB 3.1 (10Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5
S251BPU31C3
USB 3.1 (10Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5" SATA SSD/HDD - USB-C

Voeg snelle en draagbare dataopslag toe aan uw USB Type-C MacBook, Chromebook Pixel of laptop

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
USB 3.1 (10Gbps) externe behuizing voor dubbele 2.5
S252BU313R
USB 3.1 (10Gbps) externe behuizing voor dubbele 2.5" SATA schijven

Verander twee 2,5 inch SATA SSD's of HDD's in een krachtige opslag met RAID - voor USB-C en USB-A apparaten

136,99 € exc BTW
165,76 € inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven
S251BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

Bereid u voor op ultrasnelle USB 3.1 Gen 2 dataopslag met uw 2,5 inch SSD of HDD

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
M.2 SSD behuizing voor M.2 SATA SSD - USB 3.1 (10Gbps) met USB-C kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD behuizing voor M.2 SATA SSD - USB 3.1 (10Gbps) met USB-C kabel

Verander uw M.2 SATA-schijf in een ultrasnelle, ultramobiele opslagoplossing voor USB-C apparaten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
Dubbele sleuf schijfbehuizing voor mSATA SSDs - USB 3.1 (10Gbps) - RAID
SMS2BU31C3R
Dubbele sleuf schijfbehuizing voor mSATA SSDs - USB 3.1 (10Gbps) - RAID

Snelle toegang tot en back-up van data vanaf uw met USB-C of USB-A uitgeruste apparaat, via ultrasnelle USB 3.1 Gen 2

55,99 € exc BTW
67,75 € inc BTW
Schijf behuizing voor 2.5
S251BU31315
Schijf behuizing voor 2.5" SATA SSD /HDD - USB 3.1 (10Gbps) - USB-A, USB-C

Krijg toegang tot data die opgeslagen zijn op uw 2,5 inch SATA SSD/HDD, met ondersteuning voor high capacity schijven tot 15 mm

42,99 € exc BTW
52,02 € inc BTW
Dubbele sleuf schijfbehuizing voor M.2 SATA SSDs - USB 3.1 (10Gbps) - RAID
SM22BU31C3R
Dubbele sleuf schijfbehuizing voor M.2 SATA SSDs - USB 3.1 (10Gbps) - RAID

Verander twee M.2 SATA-schijven in ultrasnelle, draagbare opslag met RAID voor verhoogde prestatie of redundantie

73,99 € exc BTW
89,53 € inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven
S251BPU313
USB 3.1 (10 Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

Benut de hogere snelheid van USB 3.1 Gen 2 in een lichte en draagbare opslagoplossing

36,99 € exc BTW
44,76 € inc BTW
USB 3.1 Dual 3.5” SATA (6Gbps) HDD behuizing met RAID - USB-C en USB-A
S352BU313R
USB 3.1 Dual 3.5” SATA (6Gbps) HDD behuizing met RAID - USB-C en USB-A

Creëer een krachtige externe opslag met een dubbele SATA HDD RAID array, via USB 3.1 (10 Gbps)

139,99 € exc BTW
169,39 € inc BTW

Accessoires