StarTech.com

Versleutelde SATA III behuizing voor 2,5 inch harde schijf - USB 3.0

Verander een 6 Gbps HDD of SDD schijf in een veilige externe opslag, met wachtwoordbeveiliging via een touchpad

Productcode: S2510BU33PW

  • Zorg dat uw externe schijf veilig is en vergrendeld met realtime 256-bits versleuteling
  • Probleemloze bediening met geïntegreerd touchpad
  • Optimaliseer de prestatie door ondersteuning van SATA III harde schijven met datatransmissiesnelheden tot 6 Gbps
Bekijk meer
  • Geschikt voor 2,5 inch SATA-schijven met een hoogte van 9,5 mm of minder
  • Plug & play-installatie
  • Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)
116,99 € EUR exc BTW
141,56 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Bus type USB 3.0
Chipsetcode Renesas/NEC - MOLU03
Interface USB 3.0
Schijfgrootte 2.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA
Ventilator(en) Nee
Prestaties
Algemene specificaties 256 bit AES hardwareversleuteling
Hot-swappable Nee
Max. schijfcapaciteit Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 3 TB of minder
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning Nee
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Wij raden u aan deze behuizing als extra opslagapparaat te gebruiken voor belangrijke bestanden en niet als back-up (tenzij u deze ook regelmatig back-upt)
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - OLED readout display
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid > 70% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 77 mm [3 in]
Gewicht product 94 g [3.3 oz]
Hoogte product 1.4 cm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 12.3 cm [4.8 in]
Max. schijfhoogte 9.5 mm [0.4 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 15.1 cm [5.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.3 kg [0.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 naar 2,5 inch SATA III HDD-behuizing met codering
1 - USB 3.0-kabel
1 - Schijfbehuizing
2 - Schijfinstallatieschroeven
1 - Minischroevendraaier
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

eSATAp / eSATA of USB 3.0 externe 2,5 inch SATA III 6 Gbps harde-schijfbehuizing met UASP – draagbare HDD / SDD
S251SMU33EP
eSATAp / eSATA of USB 3.0 externe 2,5 inch SATA III 6 Gbps harde-schijfbehuizing met UASP – draagbare HDD / SDD

Verander een 2,5 inch SATA III HDD / SSD in een externe harde schijf die u via eSATAp met 6 Gbps of USB 3.0 met UASP met 5 Gbps op uw computer kunt aansluiten

53,99 € exc BTW
65,33 € inc BTW
2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD
S2510BMU33
2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD
S2510BMU33
2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD
S2510BPU33
2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW

Accessoires