Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB 3.0 SATA III harde schijf docking station SSD / HDD met UASP
Dock uw 2,5 of 3,5 inch SATA III SSD's/HDD's via USB 3.0 met UASP
Productcode: SDOCKU33BV
- Ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch formfactor SATA harde schijven (HDD) en solid-state drives (SSD)
- UASP-ondersteuning (Attached SCSI Protocol-specificatie revisie 1.0)
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Plug-and-play en hot-swappable
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Met het SDOCKU33BV voor UASP geschikte USB 3.0 docking station kunt u gemakkelijk 2,5 inch of 3,5 inch SATA III harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) aansluiten en uitwisselen via een beschikbare USB-poort. Dit dock werkt tot 70% sneller dan conventionele USB 3.0, wanneer hij wordt gecombineerd met een UASP-hostcontroller om de mogelijkheden van uw SATA III harde schijven volledig te benutten.
Dit HDD/SSD docking station ondersteunt SATA I/II/III schijven met een grote capaciteit (getest tot 4 TB) en 2,5 of 3,5 inch harde schijven, is is compatibel met bijna elke SATA harde schijf en biedt een aanzienlijk grotere opslag-/back-upcapaciteit voor uw computer.
Breid de mogelijkheden van dit harde-schijf-docking station nog verder uit met onze SATA-naar-IDE-harde-schijfadapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf gemakkelijk in een SATA harde-schijf-dock kunt steken.
Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de SDOCKU33BV alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.
De SDOCKU33BV wordt wordt gedekt door de 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
Verbeterde prestatie met UASP
UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.
Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.
De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid state drive.
StarTech.com Voordeel
- Bespaar tijd met tot 70% snellere bestandsoverdracht dan traditionele USB 3.0 in combinatie met een hostcontroller met UASP-ondersteuning
- Probleemloze toegang tot schijfdata met een hot-swappable, in de bovenste sleuf te steken laaddock dat zowel 2,5 als 3,5 inch HDD's/SSD's ondersteunt
Toepassingen
Voeg snelle toegang tot schijven toe voor het herstellen of terughalen van data.
Snel back-up maken van gegevens op een extern opslagmedium ter archivering
Test of benchmark verschillende harde schijven en wissel deze tegen elkaar uit
Snel toegang tot schijven voor imaging
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2552839 | |
Tech Data - Netherlands | 4428453 | |
UPC Code | 065030855303 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Aantal stations | 1 | |
Chipsetcode | ASMedia - ASM1053 - 6G | |
Interface | USB 3.0 | |
Schijfgrootte | 2.5in & 3.5in | |
Schijfinstallatie | Verwijderbaar | |
Schijftype | SATA | |
Ventilator(en) | Nee | |
Connector(en) | ||
Hostaansluitingen | 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk | |
Schijfaansluitingen | 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact | |
Software | ||
Besturingssystemen | OS independent; No software or drivers required | |
Microsoft WHQL-gecertificeerd | Ja | |
Indicatoren | ||
LED-indicatoren | 1 - Power/Activiteit | |
Voeding | ||
Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter | |
Ingangsspanning | 100 ~ 240 AC | |
Uitgangsspanning | 12 DC | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) | |
Opslagtemperatuur | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) | |
Vochtigheid | 20%RV ~ 80%RV | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 91 mm [3.6 in] | |
Gewicht product | 704 g [24.9 oz] | |
Hoogte product | 52 mm [2 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 139 mm [5.5 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 704 g [24.9 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - USB 3.0 SATA harde schijf docking station | |
1 - USB 3.0-kabel | ||
1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland. | ||
1 - Handleiding |
Verwante producten
USB 3.0 SATA SSD/HDD docking station met USB snellaad hub en UASP ondersteuning voor 6 Gbps
Dock uw 2,5 of 3,5 inch SATA SSD's/HDD's en voeg een snelle oplaadmogelijkheid via USB toe in een stijlvol docking station
USB 3.0 dubbele SATA harde schijf docking station met geïntegreerde USB-hub voor snel opladen en UASP-ondersteuning en ventilator - wit
Dock uw 2,5 of 3,5 inch SATA SSD's/HDD's en voeg een snelle-oplaadmogelijkheid via USB toe in een stijlvol wit docking station
USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-inch Harde Schijven
Snelle hot-swappable toegang tot uw 2,5 of 3,5 inch SATA harde schijven, aangesloten via USB 3.0
USB 3.0 SATA harde schijf docking station SSD / HDD met geïntegreerde USB-hub voor snel opladen en UASP voor SATA 6 Gbps - wit
Dok uw 2,5 inch of 3,5 inch ” SATA SSD's/HDD's in een stijlvol wit dockingstation met een geïntegreerde 3-poorts USB 3.0 hub
Accessoires
DC power adapter - 12V, 2A - voedingsadapter
Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter
DC power adapter - 12V, 5A - voedingsadapter
Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0
SATA naar voor 2,5 of 3,5 inch IDE Harde Schijf Adapter voor Docking Stations
Gebruik uw 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijven in een SATA docking station
2-poorts SuperSpeed mini PCI Express USB 3.0 adapterkaart met steunset en UASP-ondersteuning
Voeg twee USB 3.0 poorten toe via een mini PCI Express-sleuf
2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart met UASP-ondersteuning - 1 intern, 1 extern
Voeg één interne en één externe SuperSpeed USB 3.0-aansluiting toe aan uw PC
4-poorts PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 controllerkaartadapter met UASP - SATA-voeding
Voeg 4 externe USB 3.0-poorten toe aan een low-profile of standaard computer via PCI Express
2,5 inch Antistatische Harde Schijf Beschermhoes - Zwart (3 stuks)
Zorgt voor een veilige omgang met en antistatische bescherming voor de meeste 2,5 inch harde schijven
2,5 inch Silicone Laptop Harde Schijf Beschermhoes met Connectorkap
Biedt bescherming tegen schokken en stoten aan een 2,5 inch harde schijf
3,5 inch Silicone Harde Schijf Beschermhoes met Connectorkap
Biedt bescherming tegen schokken en stoten aan een 3,5 inch harde schijf
Productondersteuning
Drivers en downloads
Handleiding:
-
SDOCKU33BV_rev 1.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- SDOCKU33BV_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
To determine if your hard drive will work in this device, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:
- Make sure that the device supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the device was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
- Confirm that your hard drive uses the same interface type as the device. For example, IDE, SATA, or M.2.
- Make sure that the device supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
- Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the device. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the docking station.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Hoe gaat u te werk
To confirm that Windows detects your USB device, complete the following:
- Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
- In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it. For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.
Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:
- Click the Apple icon.
- Click About This Mac.
- Click More Info or System Report.
- Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.
You may need to refresh the System Information page after you plug in your device. To do so, press Command + R with the System Information page open.
Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a hard drive dock or duplicator, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
- IDE, SATA, and eSATA cables
- Hard drives
- Hard drive dock or duplicator
To test your setup components, try the following:
- Use the cables, hard drives, and hard drive dock or duplicator in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
- Use a different cable, hard drive, and hard drive dock or duplicator in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test the hard drive and hard drive dock or duplicator, it is recommended that you do the following:
Note: For a hard drive duplicator you may need to switch the device to PC mode (if available).
- To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
- Do one of the following:
- If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.
Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.
- If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.
Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
This docking station allows the hard drive to enforce its own power state, as opposed to enforcing a power state that keeps the hard drive active at all times. Since most newer hard drives have low-power energy conservation modes, this will cause the hard drive to enter an idle state if it is not used for a certain amount of time.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.