StarTech.com

eSATA / USB 3.0 SATA III harddisk docking station SSD / HDD met UASP

Dock uw 2,5 of 3,5 inch SATA 6 Gbps SSD's/HDD's via eSATA of USB 3.0 met UASP

Productcode: SDOCKU33EBV

  • Ondersteunt SATA III & UASP voor optimale prestaties
  • eSATA of USB 3.0 interfaceopties
  • Ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch formfactor SATA harde schijven (HDD) en solid-state drives (SSD)
Bekijk meer
  • Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
  • Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
  • Plug-and-play en hot-swappable
66,99 € EUR exc BTW
81,06 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Bus type USB 3.0 & eSATA
Chipsetcode JMicron - JMS561
Interface USB 3.0 & eSATA
Schijfgrootte 2.5in & 3.5in
Schijfinstallatie Verwijderbaar
Schijftype SATA
Ventilator(en) Nee
Prestaties
4Kn Support Ja
Hot-swappable Ja
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM harde schijven
Maximale overdrachtsnelheid 6 Gbps (eSATA)
5 Gbps (USB 3.0)
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - eSATA (7-polig, data) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power/Activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.8 A
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 2.0 A
Vermogensopname 24
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid 20%RV ~ 80%RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 92 mm [3.6 in]
Gewicht product 325 g [11.5 oz]
Hoogte product 5.3 cm [2.1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 13.9 cm [5.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 93 mm [3.7 in]
Package Length 17.1 cm [6.7 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.8 kg [1.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0/eSATA-naar-SATA III harddisk dock met UASP
1 - USB 3.0-kabel
1 - eSATA-kabel
1 - universele voedingsadapter (VS / EU / VK / AU)
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 SATA III harde schijf docking station SSD / HDD met UASP
SDOCKU33BV
USB 3.0 SATA III harde schijf docking station SSD / HDD met UASP

Dock uw 2,5 of 3,5 inch SATA III SSD's/HDD's via USB 3.0 met UASP

57,99 € exc BTW
70,17 € inc BTW
USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-inch Harde Schijven
SATDOCKU3S
USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-inch Harde Schijven

Snelle hot-swappable toegang tot uw 2,5 of 3,5 inch SATA harde schijven, aangesloten via USB 3.0

56,99 € exc BTW
68,96 € inc BTW
USB 3.0 SATA harde schijf docking station SSD / HDD met geïntegreerde USB-hub voor snel opladen en UASP voor SATA 6 Gbps - wit
SDOCKU33HW
USB 3.0 SATA harde schijf docking station SSD / HDD met geïntegreerde USB-hub voor snel opladen en UASP voor SATA 6 Gbps - wit

Dok uw 2,5 inch of 3,5 inch ” SATA SSD's/HDD's in een stijlvol wit dockingstation met een geïntegreerde 3-poorts USB 3.0 hub

70,99 € exc BTW
85,90 € inc BTW

Accessoires