StarTech.com

Universeel docking station voor harde schijven – USB 3.0 met UASP

Sluit zowel een IDE als een SATA 2,5/3,5 inch harde schijf of solid-state drive aan op uw computersysteem via een beschikbare USB 3.0-poort, met ondersteuning van UASP voor optimale prestaties

Productcode: UNIDOCKU33

  • Maximale veelzijdigheid met ondersteuning van SATA & IDE en 2,5 inch en 3,5 inch HDD's & SSD's
  • Optimale prestatie met SATA III & UASP ondersteuning
  • Probleemloze bediening met van rechtop staande sleuven voorziene SATA en IDE drive bays
Bekijk meer
  • Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
  • Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
  • Compatibel met PATA (IDE) harde schijven van 66/100/133 MB/s
  • Ondersteunt harde schijven (HDD) of solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
  • Compact bureaumodel
  • Plug-and-play en hot-swappable
  • Gepatenteerde schijfuitwerpmechanisme voor SATA-schijven
  • Gecombineerde stroomschakelaar en LED-indicator voor elke schijf
96,99 € EUR exc BTW
117,36 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 2
Chipsetcode JMicron - JMS561U
JMicron - JMD330
Interface USB 3.0
Schijfgrootte 2.5in & 3.5in
Schijfinstallatie Verwijderbaar
Schijftype SATA & IDE
Ventilator(en) Nee
Prestaties
Aantal plaatsingen 15,000 Cycles (SATA)
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven en 2 TB 5400 RPM 2,5 inch harde schijven
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
MTBF 30000 hours
RAID Nee
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) Mannelijk
1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - Power en schijfactiviteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1.3 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 3 A
Vermogensopname 36
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 80° (41°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid 8% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13 cm [5.1 in]
Gewicht product 552 g [19.5 oz]
Hoogte product 7 cm [2.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 14.7 cm [5.8 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 21.4 cm [8.4 in]
Package Length 18.7 cm [7.4 in]
Package Width 12.3 cm [4.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.1 kg [2.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Universele Harde Schijf Docking Station
1 - USB 3.0-kabel
1 - 40-pins naar 40-pins IDE-kabel
1 - LP4-voedingskabel
1 - 40-pins + LP4 naar 44-pins IDE-kabel
1 - Universele netstroomadapter (VS/GB/EU/AUS)
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Accessoires