StarTech.com

4-bay USB 3.0 eSATA naar SATA standalone 1:3 docking station

Dupliceer een SATA harde schijf naar drie harde schijven tegelijk

Productcode: SATDOCK4U3RE

  • Schijfduplicatie per sector, inclusief de HPA
  • Geïntegreerd LCD-scherm voor voortgangsindicatie en optiemenu
  • SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
Bekijk meer
  • Snelle eSATA-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s
  • Geïntegreerde snelle schijfwisfunctie en NIST 800-88 Rev. 1 Purge conforme veilige wisfunctie
  • Twee onder de schijven gemonteerde ventilatoren van 60mm met variabele snelheid (inclusief UIT)
  • Ondersteunt harde schijven (HDD) of solid-state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
  • Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
  • Gepatenteerd uitwerpmechanisme per knopdruk voor elk station
  • Onafhankelijke stroomschakelaars voor elke harde schijf
  • Extra, gemakkelijk toegankelijke ruimte tussen elke schijf
  • Vier grote, stabiele voeten met anti-slip
  • Inclusief SATA-naar-IDE-adapter
624,99 € EUR exc BTW
756,24 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 4
Chipsetcode JMicron - JMB394
JMicron - JMS539
Schijfgrootte 2.5in & 3.5in
Schijftype SATA
Ventilatoren 2 - 60 mm
Prestaties
Aantal plaatsingen 15,000 cycles per bay
Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 4.2GBpm
Max. schijfcapaciteit Tot nu toe getest met 3,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 4 TB (totaal 16 TB)en 2,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 1 TB (totaal 4 MB)
Maximale overdrachtsnelheid 3 Gbit/s
Port-multiplier Ja
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
Wismodi Quick Erase
Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - eSATA (7-polig, data) Contact
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 4 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 4 - Schijf power/activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 2.0 A
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 6.5 A
Vermogensopname 78
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid 8% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 17.2 cm [6.8 in]
Gewicht product 1.1 kg [2.4 lb]
Hoogte product 9.6 cm [3.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 28.4 cm [11.2 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 21.5 cm [8.5 in]
Package Length 34.3 cm [13.5 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 2.7 kg [6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SATA-duplicator docking station
1 - SATA naar IDE adapter
1 - 40-pins IDE-kabel
1 - 44-pins naar 40-pins IDE-kabel
1 - eSATA-kabel
1 - Pakje met montageschroeven
1 - SP4 naar LP4 voedingskabel
1 - USB 3.0-kabel
1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Accessoires