StarTech.com

1:7 Standalone USB duplicator en wisser - voor USB Flash Drives - Flash Drive kopieerder

Kopieer of wis tot zeven flash drives, zonder aansluiting op een computer

Productcode: USBDUPE17

  • Dupliceer of wis tot 7 USB 3.0, USB 2.0 en USB 1.1 flashdrives, zonder aansluiting op een hostcomputer
  • 1:7 standalone duplicatie met twee duplicatiemodi: systeem en bestand, en geheel bestand
  • Wis tegelijkertijd tot 7 schijven met drie modi: quick erase, single pass erase en multi-pass erase (voldoet aan de normen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie)
Bekijk meer
  • TAA-compatibel
  • Compact metalen design
  • Geïntegreerd LCD-scherm
  • Duplicatiesnelheden tot 1,5 GB per minuut
  • Inclusief een 108 W universele voedingsadapter
  • Ondersteunt zowel asynchroon als synchroon kopiëren, met 64 MB intern geheugen voor snel batchswapping
1 203,99 € EUR exc BTW
1 456,83 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 7
Buffergrootte 128 MB
Bus type USB 2.0
Chipsetcode Xilinx - Spartan (XC3S700A)
Schijfinstallatie Verwijderbaar
Schijftype USB-flashdrive
Prestaties
Aantal plaatsingen 1500 keer
Duplication Modes System and File
Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 1.5GBpm
Max. schijfcapaciteit Maximum schijfgrootte 2 TB
MTBF 8760 uur
Wismodi Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
Connector(en)
Schijfaansluitingen 8 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Voor duplicatie moeten de doelschijven dezelfde capaciteit hebben als of een grotere capaciteit hebben dan de bronschijf.
Ondersteunt het kopiëren/klonen naar SD/SDHC/Micro SD/MMC/Mini SD/CF-kaarten via een USB-multimediakaartlezer (apart verkrijgbaar), en naar harde schijven of solid-state drives via een harddisk docking station of USB-behuizing (apart verkrijgbaar).
Indicatoren
LED-indicatoren 8 - Groen (actief/succesvol kopiëren)
8 - Rood (fout)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1.6A Max
Stekkertype 4-pin DIN
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 9A
Vermogensopname 108W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Opslagtemperatuur -20°C ~85°C (-4°F ~ 185°F)
Vochtigheid 20% ~ 80%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 16 cm [6.3 in]
Gewicht product 1.1 kg [2.3 lb]
Hoogte product 3.5 cm [1.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 19 cm [7.5 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 85 mm [3.3 in]
Package Length 44.5 cm [17.5 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 3 kg [6.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - duplicator en wisser
1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
1 - verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

1:15 Standalone USB duplicator en wisser - voor USB Flash Drives
USBDUPE115
1:15 Standalone USB duplicator en wisser - voor USB Flash Drives

Kopieer of wis tot 15 USB flash drives, zonder aansluiting op een computer

1 735,99 € exc BTW
2 100,55 € inc BTW
Standalone 1:5 USB-Flash Drive duplicator en -wisser - flashdrive kopieerder
USBDUP15
Standalone 1:5 USB-Flash Drive duplicator en -wisser - flashdrive kopieerder

Voor het gemakkelijk en tegelijkertijd dupliceren en veilig wissen van max. vijf USB 2.0 flashdrives, zonder aansluiting op een computer

685,99 € exc BTW
830,05 € inc BTW
1:2 standalone USB duplicator en -wisser voor Flash drives
USBDUP12
1:2 standalone USB duplicator en -wisser voor Flash drives

USB kloner | 1.5GB per minuut | USB 2.0 | TAA conform

167,99 € exc BTW
203,27 € inc BTW
Standalone 2,5/3,5 inch SATA harde-schijfduplicator en -wisser met hoge duplicatiesnelheid tot 14 GB/min
SATDUP11
Standalone 2,5/3,5 inch SATA harde-schijfduplicator en -wisser met hoge duplicatiesnelheid tot 14 GB/min

Kloon of wis 2,5 inch/3,5 inch SATA harde schijven, zonder verbinding met de hostcomputer

513,99 € exc BTW
621,93 € inc BTW
4-bay USB 3.0 eSATA naar SATA standalone 1:3 docking station
SATDOCK4U3RE
4-bay USB 3.0 eSATA naar SATA standalone 1:3 docking station

Dupliceer een SATA harde schijf naar drie harde schijven tegelijk

588,99 € exc BTW
712,68 € inc BTW
USB 3.0 SATA harde-schijfduplicator- en wisserdock - Standalone 2,5/3,5 HDD- en SSD-wisser en -kloner
SATDOCK2REU3
USB 3.0 SATA harde-schijfduplicator- en wisserdock - Standalone 2,5/3,5 HDD- en SSD-wisser en -kloner

Kloon een 2,5 inch/3,5 inch SATA-schijf zonder hostcomputerverbinding, of dok de schijven via USB 3.0 voor gemakkelijke toegang

101,99 € exc BTW
123,41 € inc BTW

Accessoires